17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーリベッター AR2000シリーズ

通常単価(税別)
53,84196,443
税込単価
59,225106,087
通常出荷日:1日目

【特長】・本体に樹脂を大胆に使用し、軽量化につとめた。・狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    スタンダードタイプ
  • 特長1
    スピードリベッティング:リベッティングスピード(特にリターンスピード)が飛躍的に向上。流れるような作業性が体感できます。
  • 特長3
    狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。
  • 特長4
    連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。
  • 特長5
    リベッティング時のショックを和らげるショックレス機構。
  • 特長6
    作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
  • 使用空気圧
    0.49~0.59MPa
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーリベッター AR2000シリーズの仕様

AR2000Mの外観

AR2000Mの外観

AR2000H

AR2000H

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4寸法5使用範囲使用エアー圧
(MPa)
使用ジョー工具引張力
(kN)
備考
AR2000S1100g266mm240mm82mm62mmφ19mmφ2.4・3.2・4.0mm0.5~0.64.2リベット径φ4.0mmは
NSS、NSTについては使用不可
AR2000M1200g270mm263mm82mm64.5mmφ21mmφ2.4・3.2・4.0・4.8mm0.5~0.6超硬質中8 
AR2000H1600g295mm323mm95mm84.5mmφ24mmφ4.8・6.4mm0.5~0.6超硬質大12リベット径φ2.4・3.2・4.0mmは
オプション部品(別売り)により
使用可能

使用上のご注意

  • 作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
  • 使用空気圧0.5~0.6MPa(5~6kgf / cm2)を守ってください。使用空気圧を超えて使用しますと事故や怪我の恐れがあります 必ず安全カバーを取り付けてお使いください。
  • 油圧オイルを給油する際は必ずフレームヘッドをはずしてください。

表記数値のご注意

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
  • ※ ブラインドリベットのリベッティングが困難な場所への対応例につきましては、カタログを参照して下さい。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • リベット径使用範囲φ(mm)

  • 重量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用ジョー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

リベット径使用範囲φ

(mm)

重量

(g)

JANコード

トラスココード

使用ジョー

RoHS?最小発注数量
4.8~6.4
1600
4963202-045377
161-1402
超硬質大
10
1個
2.4~4.8
1200
4963202-045339
161-1399
超硬質中
10
1個
2.4~4.0(4.0はNSS、NSTについて不可)
1100
4963202-045292
161-1381
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,443
( 106,087 )
1日目
59,990
( 65,989 )
1日目
53,841
( 59,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に樹脂を大胆に使用し、軽量化につとめた。
・狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。
・連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。
・リベッティング時の衝撃を和らげる(ショックレス機構)タイプ。
・作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーリベッター AR2000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーリベッター AR2000シリーズ
エアーリベッター AR2000-Vシリーズ
アタッチメントリベッター
エアーリベッター用純正油圧オイル
エアーリベッター 12.5kgの軽量モデル
エアーチャック PSシリーズ ホース用ソケット SHシリーズ
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスヤマダコーポレーション
通常価格53,841-77,830 -16,0152,81396,250864
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
詳細タイプスタンダードタイプ超軽量省エネバキュームタイプ----
特長1スピードリベッティング:リベッティングスピード(特にリターンスピード)が飛躍的に向上。流れるような作業性が体感できます。スピードリベッティング:リベッティングスピード(特にリターンスピード)が飛躍的に向上。流れるような作業性が体感できます。インパクトドライバがリベッターに!リベッティングサイズφ4,8まで可能---
特長3狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。バキュームカット。ワンタッチでバキュームカットでき、省エネに役立ちます。----
特長4連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。ワンタッチ排出:タンク内溜まった廃シャフトの排出は、タンクキャップをまわすだけのワンタッチで排出可能です。----
特長5リベッティング時のショックを和らげるショックレス機構。環境に優しい。作業音も、本体内蔵サイレンサーの採用で、約77dBと低く環境に優しい。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング