ツール用品技術窓口
軽量省エネバキュームタイプ。【特長】・本体に樹脂を使用した軽量タイプ。・バキュームスイッチ付きなので、...
詳細を確認
AR2000SVの外観

AR2000HVの外観

エアーリベッターの寸法図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 | 寸法5 | 使用範囲 | 使用エアー圧 (MPa) | 使用ジョー | 工具引張力 (kN) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR2000SV | 1250g | 284mm | 240mm | 82mm | 62.0mm | φ19mm | φ2.4・3.2・4.0mm | 0.5~0.6 | 小 | 4.2 | リベット径φ4.0mmはNSS、NST については使用不可 |
| AR2000MV | 1350g | 302mm | 283mm | 82mm | 64.5mm | φ21mm | φ2.4・3.2・4.0・4.8mm | 0.5~0.6 | 超硬質中 | 8 | |
| AR2000HV | 1800g | 328mm | 323mm | 95mm | 84.5mm | φ24mm | φ4.8・6.4mm | 0.5~0.6 | 超硬質大 | 12 | リベット径φ3.2・4.0mmは オプション部品(別売り)により 使用可能 |
軽量省エネバキュームタイプ。
【特長】
・本体に樹脂を使用した軽量タイプ。
・バキュームスイッチ付きなので、バキュームのON・OFFの切り替え可能。
・リベッティング時の衝撃を和らげる(ショックレス機構)タイプ。
・本体内蔵サイレンサーで作業音も静か(約75dB)。

ロブテックス
アタッチメントリベッター

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

SK-11
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
5通常価格(税別):1,446円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ ソケット
5通常価格(税別):1,191円~

日動工業
自動巻きエアーリール オートエアー
3.8通常価格(税別):10,034円

日平機器
ハンディーエアーリール(セルフホース交換タイプ)
0通常価格(税別):21,635円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
マイクロカプラ ソケット/プラグ
4.7通常価格(税別):388円~

トラスコ中山
オートエアーリール
4通常価格(税別):14,641円~

SK-11
ホースバンド SGT-W2
0通常価格(税別):401円~

ハタヤリミテッド
取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10
5通常価格(税別):24,378円~