17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付) 4AH-K

通常単価(税別)
2,115
税込単価
2,327
通常出荷日:5日目

奥まった狭い箇所の六角穴付きボルト等の締付け、緩め作業に最適なソケットレンチ。【特長】・ヘキサゴンソケ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

対辺寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

六角部長さ(L1寸、)一部のヘキサゴンのみ

(mm)

最小発注数量
5
5
4953488085020
387-5636
10
1個
6
6
4953488085037
387-5652
10
1個
8
8
4953488085044
387-5679
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,115
( 2,327 )
5日目
2,115
( 2,327 )
5日目
2,115
( 2,327 )
5日目

詳細情報

基本情報

奥まった狭い箇所の六角穴付きボルト等の締付け、緩め作業に最適なソケットレンチ。
【特長】
・ヘキサゴンソケット、12.7mm差込。
・先端マグネットタイプ、奥まった狭い箇所の、六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジにアクセス可能。
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

奥まった狭い箇所の六角穴付きボルト、及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適

マグネット先端部写真

マグネット先端部写真

寸法図

寸法図

製品仕様

製品番号二面幅寸法(mm)S寸法(mm)D寸法(mm)L1寸法(mm)L質量(g)ピン適応製品番号Oリング適応製品番号
4AH-05K525106080PIN3522SRINGP22AS
4AH-06K625106080PIN3522SRINGP22AS
4AH-08K825156080PIN3522SRINGP22AS

注意・禁止事項

マグネット付のヘキサゴンソケットは力の入れ過ぎに注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付) 4AH-Kのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品組み付け作業で使用
5
満足度:5.0
製品組み付け作業で使用しています。マグネット付で作業しやすいと思い選定し購入しています。想定通りの性能を発揮し満足してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付) 4AH-K
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
インパクト用ヘキサゴンソケット(ソケット単品・差替式) 8AH
インパクト用ヘキサゴンソケット(ソケット単品・差替式) 6AH-S
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格2,1151,770 -3,795 -2,390 -6,422 -3,300
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.71912.725.419
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/23/41/213/4
全長(L寸法)(mm)606075150--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング