17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

インパクト用ヘキサゴンビットソケット 8AH

通常単価(税別)
4,74212,771
税込単価
5,21614,048
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

六角穴付きボルト締付け・緩め作業用(強力タイプ)インパクト用ヘキサゴンソケットの一体タイプ。【特長】・...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

六角部長さ(L1寸、)一部のヘキサゴンのみ

(mm)

最小発注数量
17
4953488101652
119-7983
600
20
1個
19
4953488006896
119-7991
650
20
1個
22
4953488006902
119-8009
710
25
1個
24
4953488006919
119-8017
760
25
1個
27
4953488006926
119-8025
820
30
1個
32
4953488006933
119-8033
940
30
1個
36
4953488006940
119-8041
1220
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,626
( 6,189 )
5日目
4,742
( 5,216 )
2日目
6,690
( 7,359 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,390
( 7,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,990
( 8,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,989
( 9,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,771
( 14,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルト締付け・緩め作業用(強力タイプ)インパクト用ヘキサゴンソケットの一体タイプ。
【特長】
・差替え式のため、ビットを交換して使用可能なソケットレンチ。
・強力タイプで、インパクトレンチや動力工具で使用可能。
・25.4mm差込。
【用途】
・産業機械の組み立て・メンテナンス作業に最適。

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番二面幅寸法(mm)
S
寸法(mm)
D
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L
質量(g)ピン
適応製品番号
Oリング
適応製品番号
8AH-1717502090600PIN5544SRINGW30S
8AH-1919502090650PIN5544SRINGW30S
8AH-2222502590710PIN5544SRINGW30S
8AH-2424502590760PIN5544SRINGW30S
8AH-2727503090820PIN5544SRINGW30S
8AH-3232503090940PIN5544SRINGW30S
8AH-36365530901,220PIN5550SRINGW32S
  • ※ ビット交換には六角棒L形レンチ3mmが必要です。

外形図

インパクト用ヘキサゴンビットソケット 8AH 外形図

寸法図

注意・禁止事項

警告
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図1)
注意
  • ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
インパクト用ヘキサゴンビットソケット 8AH 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ヘキサゴンビットソケット 8AHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ヘキサゴンビットソケット 8AH
インパクト用ヘキサゴンビットソケット(差替式) 8AH-H
インパクト用ヘキサゴンビットソケット(差替式) 6AH
インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,742-5,968 -3,018 -3,277 -1,770 -2,390 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.425.4191912.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)113/43/41/21/2
全長(L寸法)(mm)90-757560150
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング