ツール用品技術窓口
六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なインパクト用ヘキサゴンソケット。【特長...
詳細を確認六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なインパクト用ヘキサゴンソケット。
【特長】
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

4AH-06L75/4AH-12L75

差込角:12.7mm
| 製品番号 4AH- | 05L75~14L75 | 17L75 |
|---|---|---|
| ピン | PIN3522S | PIN3525S |
| Oリング | RINGP22AS | RINGP24S |
| 型番 | 二面幅寸法 (mm)S | 寸法(mm) D | 寸法(mm) L1 | 寸法(mm) L | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4AH-05L75 | 5 | 25 | 10 | 75 | 95 |
| 4AH-06L75 | 6 | 25 | 10 | 75 | 95 |
| 4AH-08L75 | 8 | 25 | 15 | 75 | 100 |
| 4AH-12L75 | 12 | 25 | 20 | 75 | 130 |
| 4AH-14L75 | 14 | 25 | 20 | 75 | 140 |
| 4AH-17L75 | 17 | 28 | 20 | 75 | 200 |

製品寸法図




KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

KTC(京都機械工具)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
5通常価格(税別):1,290円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケットアダプター 48
5通常価格(税別):1,495円