ツール用品技術窓口
六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。【特長】・12.7mm差込のロングタイプソケ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,860円3,744円 ( 4,118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,860円 ( 4,246円 ) | 4日目 |
3,860円 ( 4,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,985円 ( 4,384円 ) | 5日目 |
3,985円 ( 4,384円 ) | 5日目 |
4,055円 ( 4,461円 ) | 4日目 |
4,055円 ( 4,461円 ) | 5日目 |
4,280円 ( 4,708円 ) | 4日目 |
4,380円 ( 4,818円 ) | 4日目 |
4,455円4,321円 ( 4,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,555円3,182円 ( 3,500円 ) | 5日目 |
4,680円3,269円 ( 3,596円 ) | 5日目 |
六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
【特長】
・12.7mm差込のロングタイプソケット。
・全長250mmのインパクトレンチ・動力工具用。
・生産ラインでの作業性向上に奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。
・サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。
【用途】
・生産ライン・機械の組立・整備・自動車・バイクのメンテナンス。

4AEX-10L250の外観

4AEX-27L250の外観

4AEX-L250の寸法図
| 製品番号 | 二面幅寸法 (mm)S | 寸法 (mm)D1 | 寸法 (mm)L1 | 寸法 (mm)L | 寸法 (mm)d | 質量 (g) | ピン適応製品 番号 | Oリング適応製品 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4AEX-10L250 | 10 | 16.0 | 9 | 250 | 12 | 290 | PIN3522S | RINGP22AS |
| 4AEX-12L250 | 12 | 19.5 | 11 | 250 | 14 | 370 | PIN3522S | RINGP22AS |
| 4AEX-13L250 | 13 | 21.0 | 11 | 250 | 14 | 375 | PIN3522S | RINGP22AS |
| 4AEX-14L250 | 14 | 22.0 | 12 | 250 | 14 | 380 | PIN3522S | RINGP22AS |
| 4AEX-15L250 | 15 | 23.0 | 12 | 250 | 14 | 390 | PIN3522S | RINGP22AS |
| 4AEX-16L250 | 16 | 24.0 | 12 | 250 | 14 | 395 | PIN3522S | RINGP22AS |
| 4AEX-17L250 | 17 | 26.0 | 13 | 250 | 16 | 475 | PIN3522S | RINGP22AS |
| 4AEX-18L250 | 18 | 27.0 | 13 | 250 | 16 | 485 | PIN3522S | RINGP22AS |
| 4AEX-19L250 | 19 | 28.0 | 14 | 250 | 16 | 495 | PIN3522S | RINGP22AS |
| 4AEX-21L250 | 21 | 30.5 | 15 | 250 | 16 | 500 | PIN3522S | RINGP22AS |
| 4AEX-22L250 | 22 | 32.0 | 15 | 250 | 16 | 505 | PIN3522S | RINGP22AS |
| 4AEX-24L250 | 24 | 34.5 | 16 | 250 | 16 | 520 | PIN3522S | RINGP22AS |
| 4AEX-26L250 | 26 | 37.0 | 18 | 250 | 16 | 535 | PIN3522S | RINGP22AS |
| 4AEX-27L250 | 27 | 38.0 | 18 | 250 | 16 | 540 | PIN3522S | RINGP22AS |
使用上の注意
Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用。
Oリング、ピンは消耗品。劣化、摩耗したものは交換。

TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
4.5通常価格(税別):725円~

KTC(京都機械工具)
インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)
4.5通常価格(税別):1,870円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) 3KH-L
0通常価格(税別):1,720円~

TONE
ソケット(12角) 3D
5通常価格(税別):635円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット 2H-L
5通常価格(税別):1,185円~

トップ工業
インパクトレンチ用シャンクアダプター(スライドロック式)
5通常価格(税別):3,036円~