17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200

通常単価(税別)
3,1984,455
税込単価
3,5184,901
通常出荷日:4日目~5日目

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。【特長】・12.7mm差込。・インパクトレン...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

対辺寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
14
14
4953488221824
810-9509
315
22
25
12
14
315
1個
15
15
4953488221817
810-9425
330
23.0
25
12
14
330
1個
16
16
4953488221800
810-9429
335
24
25
12
14
335
1個
17
17
4953488221794
810-9433
395
26
26
13
16
395
1個
18
18
4953488221787
810-9513
405
27
27
13
16
405
1個
19
19
4953488221770
810-9517
415
28
28
14
16
415
1個
21
21
4953488221763
810-9521
420
30.5
30.5
15
16
420
1個
22
22
4953488221756
810-9525
425
32
32
15
16
425
1個
24
24
4953488221749
810-9529
440
34.5
34.5
16
16
440
1個
26
26
4953488221732
810-9532
455
37
37
18
16
455
1個
27
27
4953488221725
810-9535
460
38
38
18
16
460
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,610
( 3,971 )
5日目
3,735
( 4,109 )
5日目
3,735
( 4,109 )
5日目
3,735
( 4,109 )
5日目
3,935
( 4,329 )
5日目
3,935
( 4,329 )
5日目
4,155
( 4,571 )
5日目
4,280
( 4,708 )
5日目
4,380
( 4,818 )
4日目
4,455
( 4,901 )
5日目
3,198
( 3,518 )
4日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
【特長】
・12.7mm差込。
・インパクトレンチ・動力工具用。
・全長100mmから250mmの全4種類をラインナップ。
・生産ラインでの作業性向上に奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。
・サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。
・機能・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケース採用。
【用途】
・生産ライン・機械の組立・整備・自動車・バイクのメンテナンス。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

4AEX-10L200の外観

4AEX-10L200の外観

4AEX-27L200の外観

4AEX-27L200の外観

規格

型番二面幅寸法
(mm)S
寸法
(mm)D1
寸法
(mm)L1
寸法
(mm)L
寸法
(mm)d
質量
(g)
ピン適応
製品番号
Oリング適応
製品番号
4AEX-10L2001016.0920012245PIN3522SRINGP22AS
4AEX-12L2001219.51120014305PIN3522SRINGP22AS
4AEX-13L2001321.01120014310PIN3522SRINGP22AS
4AEX-14L2001422.01220014315PIN3522SRINGP22AS
4AEX-15L2001523.01220014330PIN3522SRINGP22AS
4AEX-16L2001624.01220014335PIN3522SRINGP22AS
4AEX-17L2001726.01320016395PIN3522SRINGP22AS
4AEX-18L2001827.01320016405PIN3522SRINGP22AS
4AEX-19L2001928.01420016415PIN3522SRINGP22AS
4AEX-21L2002130.51520016420PIN3522SRINGP22AS
4AEX-22L2002232.01520016425PIN3522SRINGP22AS
4AEX-24L2002434.51620016440PIN3522SRINGP22AS
4AEX-26L2002637.01820016455PIN3522SRINGP22AS
4AEX-27L2002738.01820016460PIN3522SRINGP22AS

外形図

インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200

インパクト用エクステンションソケットの寸法図

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図2)
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図3)
  • インパクトレンチを回転させながらナットに差し込まないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図4)
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200 関連画像

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200
インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L200
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L100
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L250
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L150
インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L100
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3,198-3,185 -3,085 -3,182 -3,310 -2,069 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.712.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/21/21/23/8
全長(L寸法)(mm)200200100250150100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング