17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L100

通常単価(税別)
3,0853,785特別価格
税込単価
3,3944,164特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。【特長】・12.7mm差込 ロングタイプソケ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

対辺寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
13
13
4953488221886
810-9503
190
21
25
11
14
190
1個
14
14
4953488221701
810-9507
195
22
25
12
14
195
1個
15
15
4953488221497
810-9423
205
23.0
25
12
14
205
1個
16
16
4953488221695
810-9427
210
24
25
12
14
210
1個
17
17
4953488221503
810-9431
240
26
26
13
16
240
1個
18
18
4953488221688
810-9511
245
27
27
13
16
245
1個
19
19
4953488221510
810-9515
255
28
28
14
16
255
1個
21
21
4953488221671
810-9519
260
30.5
30.5
15
16
260
1個
22
22
4953488221657
810-9523
265
32
32
15
16
265
1個
24
24
4953488221640
810-9527
280
34.5
34.5
16
16
280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,085
( 3,394 )
5日目
3,085
( 3,394 )
5日目
3,185
( 3,504 )
5日目
3,1853,089
( 3,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,185
( 3,504 )
5日目
3,3853,283
( 3,611 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,385
( 3,724 )
5日目
3,585
( 3,944 )
5日目
3,685
( 4,054 )
1日目
3,785
( 4,164 )
5日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
【特長】
・12.7mm差込 ロングタイプソケット。全長100mm。
・インパクトレンチ・動力工具用。
・産ラインでの作業性向上に奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。
・サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。
【用途】
・生産ライン・機械の組立・整備・自動車・バイクのメンテナンス。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

4AEX-10L100の外観

4AEX-10L100の外観

4AEX-24L100の外観

4AEX-24L100の外観

規格表

型番二面幅寸法
(mm)S
寸法
(mm)D1
寸法
(mm)L1
寸法
(mm)L
寸法
(mm)d
質量
(g)
ピン適応
製品番号
Oリング適応
製品番号
4AEX-10L1001016.0910012155PIN3522SRINGP22AS
4AEX-12L1001219.51110014185PIN3522SRINGP22AS
4AEX-13L1001321.01110014190PIN3522SRINGP22AS
4AEX-14L1001422.01210014195PIN3522SRINGP22AS
4AEX-15L1001523.01210014205PIN3522SRINGP22AS
4AEX-16L1001624.01210014210PIN3522SRINGP22AS
4AEX-17L1001726.01310016240PIN3522SRINGP22AS
4AEX-18L1001827.01310016245PIN3522SRINGP22AS
4AEX-19L1001928.01410016255PIN3522SRINGP22AS
4AEX-21L1002130.51510016260PIN3522SRINGP22AS
4AEX-22L1002232.01510016265PIN3522SRINGP22AS
4AEX-24L1002434.51610016280PIN3522SRINGP22AS

外形図

4AEX-L100の寸法図

4AEX-L100の寸法図

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図2)
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図3)
  • インパクトレンチを回転させながらナットに差し込まないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図4)
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L100 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L100
インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L100
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L150
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L250
インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L200
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3,085-2,069 -3,610 -3,310 -3,860 -3,185 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.712.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/21/21/23/8
全長(L寸法)(mm)100100200150250200

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング