ツール用品技術窓口
25.4mm差込デラックスフルソケットレンチセット(手動用)。【特長】・メタルケースにソケットとハンド...
詳細を確認25.4mm差込デラックスフルソケットレンチセット(手動用)。
【特長】
・メタルケースにソケットとハンドルを搭載したデラックスフルセット。
・差込角25.4mm(1")、12角のソケット12個入り。
・ラチェットハンドル、スライドハンドル、エクステンションバーx2、クロスバー附属。
【用途】
・プラント整備・大型機械・車両整備・土木整備の作業に最適。

250M イメージ
| 製品名 | 製品番号/仕様 | 質量(g) | |
|---|---|---|---|
| ソケット(12角) SOCKET(12pt.) | 8D- | 35、38、41、46、50、54、58、63、67、71、77、85 | 38500 |
| ラチェットヘッド RATCHET HEAD | 572 | 38500 | |
| スライディングヘッド SLIDING HEAD | 416 | 38500 | |
| エクステンションバー EXTENSION BAR | 612(150mm),613(400mm) | 38500 | |
| クロスバー CROSS BAR | 113 | 38500 | |
| メタルケース METAL CASE | MC250 | - | |

TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,470円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~