ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットレンチセット 240M

通常単価(税別)
98,901
税込単価
108,791
通常出荷日:5日目

25.4mm差込のソケットレンチセット。【特長】・手動用。・ソケッ8個、ハンドル5個。・メタルケースに...

詳細を確認

型番:

240M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

240Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
32 ~ 65
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
25.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
32、36、41、46、50、55、60、65
JANコード
4953488000481
トラスココード
116-2501
質量(g)
20500
質量(g)
20500
セット内容1
ソケット(12角):8D-32、8D-36、8D-41、8D-46、8D-50、8D-55、8D-60、8D-65/ラチェットヘッド:572/スライディングヘッド:416/エクステンションバー:612(150mm)・613(400mm)/クロスバー:113/メタルケース:MC240

型番リスト

表示件数
型番
240M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,901
( 108,791 )
5日目

詳細情報

基本情報

25.4mm差込のソケットレンチセット。
【特長】
・手動用。
・ソケッ8個、ハンドル5個。
・メタルケースに使用頻度の高いソケットを厳選したソケットレンチセット。
【用途】
・プラント整備・大型機械・車両整備・土木整備の作業に最適。

商品情報

プラント整備の作業に最適

ソケットレンチセット240M外観

化粧箱寸法 : W722×D228×H130mm
質量 : 20.5kg

製品仕様

製品名製品番号/仕様
ソケット (12角) SOCKET (12pt.)8D-32、36、41、46、50、55、60、65
ラチェットヘッド RATCHET HEAD572
スライディングヘッド SLIDING HEAD416
エクステンションバー EXTENSION BAR612(150mm),613(400mm)
クロスバー CROSS BAR113
メタルケース METAL CASEMC240

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 240Mの型番240Mのページです。 型番240Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 240Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 240M
ソケットレンチセット 250M
ソケットレンチセット 160M
ソケットレンチセット 1560M
ソケットレンチセット 1570M
ソケットレンチセット 800M
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格98,901206,91026,63114,75114,75112,771
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角12角/ジョイント類6角/12角/ジョイント類6角/12角/ジョイント類12角
二面幅寸法(S寸法)55 / 65 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 6085 / 35 / 38 / 54 / 58 / 41 / 46 / 50 / 63 / 67 / 71 / 7710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 29 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 6 / 7 / 8 / 9 / 21%2210 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 26
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.425.412.79.59.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)111/23/83/81/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング