ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットレンチセット 210M

通常単価(税別)
25,709
税込単価
28,280
通常出荷日:5日目

19.0mm差込ソケットレンチセットのスタンダードタイプ。【特長】・メタルケースにソケットを搭載したベ...

詳細を確認

型番:

210M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

210Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
24 ~ 41
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
24、26、27、29、30、32、35、36、38、41
JANコード
4953488000450
質量(g)
7500
質量(g)
7500
セット内容1
ソケット(12角):6D-24、6D-26、6D-27、6D-29、6D-30、6D-32、6D-35、6D-36、6D-38、6D-41/T 形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)/メタルケース:MC210
-
-

型番リスト

表示件数
型番
210M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,709
( 28,280 )
5日目

詳細情報

基本情報

19.0mm差込ソケットレンチセットのスタンダードタイプ。
【特長】
・メタルケースにソケットを搭載したベーシックソケットレンチセット。
・ソケット10個。ハンドル2個。
【用途】
・大型機械・車両整備・土木整備・プラント整備の作業に最適。

商品情報

ソケットレンチセット210M

外形図・特長

ソケットレンチセット 210M:関連画像

210M

  • 大型機械、車輌整備、土木整備、プラント整備の作業に最適
  • 化粧箱寸法:w552×d138×h85mm
  • 質量:7.5kg

製品仕様

製品名 製品番号/仕様
ソケット(12角) SOCKET (12pt.) 6D- 24、26、27、29、30、32、35、36、38、41
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE 205
エクステンションバー EXTENSION BAR 610(200mm)
メタルケース METAL CASE MC210

ご使用上の注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 210Mの型番210Mのページです。 型番210Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 210Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 210M
ソケットレンチセット 250M
ソケットレンチセット 160M
ソケットレンチセット 800M
ソケットレンチセット 1560M
ソケットレンチセット 760M
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格25,709191,75926,63112,77114,75119,701
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角12角/ジョイント類12角6角/12角/ジョイント類12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)24 / 29 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 4185 / 35 / 38 / 54 / 58 / 41 / 46 / 50 / 63 / 67 / 71 / 7710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 29 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 2610 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 6 / 7 / 8 / 9 / 21%2210 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)1925.412.712.79.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/411/21/23/81/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング