ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットレンチセット 200M

通常単価(税別)
39,501
税込単価
43,451
通常出荷日:5日目

19.0mm差込ソケットレンチセットのスタンダードタイプ。【特長】・メタルケースにソケットを搭載したス...

詳細を確認

型番:

200M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

200Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
26 ~ 50
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
26、29、32、35、38、41、46、50
JANコード
4953488000429
トラスココード
116-2390
質量(g)
11800
質量(g)
11800
セット内容1
ソケット(12角):6D-26、6D-29、6D-32、6D-35、6D-38、6D-41、6D-46、6D-50/ラチェットハンドル:471/T 形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)・611(400mm)/メタルケース:MC200M

型番リスト

表示件数
型番
200M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,501
( 43,451 )
5日目

詳細情報

基本情報

19.0mm差込ソケットレンチセットのスタンダードタイプ。
【特長】
・メタルケースにソケットを搭載したスタンダードソケットレンチセット。
・産業機械・自動車整備に最適。
・手動用。
・ソケット8個。ハンドル4個。
【用途】
・大型機械・車両整備・土木整備・プラント整備の作業に最適。

商品情報

ソケットレンチセット200M

製品仕様

  • 化粧箱寸法:w555× d180× h98mm
  • 質量:11.8kg
製品名 製品番号/仕様
ソケット(12角) SOCKET (12pt.) 6D- 26、29、32、35、38、41、46、50
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE 471
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE 205
エクステンションバー EXTENSION BAR 610(200mm),611(400mm)
メタルケース METAL CASE MC200M

ご使用上の注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 200Mの型番200Mのページです。 型番200Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 200Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 200M
ソケットレンチセット 250M
ソケットレンチセット 160M
ソケットレンチセット 1560M
ソケットレンチセット 1570M
ソケットレンチセット 800M
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格39,501206,91026,63114,75114,75112,771
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角12角/ジョイント類6角/12角/ジョイント類6角/12角/ジョイント類12角
二面幅寸法(S寸法)29 / 35 / 26 / 32 / 38 / 41 / 46 / 5085 / 35 / 38 / 54 / 58 / 41 / 46 / 50 / 63 / 67 / 71 / 7710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 29 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 6 / 7 / 8 / 9 / 21%2210 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 26
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)1925.412.79.59.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/411/23/83/81/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング