17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボルトクリッパー EBC

通常単価(税別)
3,07525,869特別価格
税込単価
3,38328,456特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

刃先先端部の尖りで刃先を有効利用し、狭い箇所での切断に最適なボルトクリッパー。【特長】・刃先先端部の尖...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    本体
  • 特長1
    刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利。グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカット。環境に優しい脱塩ビの材質(エラストマー)使用。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ボルトクリッパーEBCの外観

ボルトクリッパーEBCの外観

ボルトクリッパーEBCの寸法図

ボルトクリッパーEBCの寸法図

品番商品重量寸法1寸法2
EBC300780g320mm56mm
EBC350980g361mm60mm
EBC4501430g465mm71mm
EBC6002470g605mm85mm
EBC7504090g770mm97mm
EBC10509070g1050mm122mm

使用上のご注意

  • 電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
  • 切断能力以上のものを切らないでください。破損する恐れがあります。

注意・禁止事項

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 切断能力(HRB80軟線)(mm)

  • 切断能力(HRC20硬線)(mm)

  • 質量(g)

  • 呼び寸法(mm)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

切断能力(HRB80軟線)

(mm)

切断能力(HRC20硬線)

(mm)

質量

(g)

呼び寸法

(mm)

トラスココード

材質1

材質2

材質3

JANコード

RoHS?最小発注数量
1050
18
15
9070
1050
372-1078
-
-
-
4963202077880
10
1個
320
5
5
780
300
372-1086
-
-
-
4963202076548
-
1個
361
7
6
980
350
372-1094
-
-
-
4963202076586
10
1個
465
8
7
1430
450
372-1108
-
-
-
4963202076623
10
1個
605
10
9
2470
600
372-1116
-
-
-
4963202096669
10
1個
770
13
11
4090
750
372-1124
-
-
-
4963202077804
10
1個
925
16
13
5960
900
372-1132
ハンドル部:スチール
刃部:スチール
グリップ部:エラストマー
4963202077842
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,86922,767
( 25,044 )
1日目
3,075
( 3,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,068
( 4,475 )
1日目
4,7454,462
( 4,908 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,1525,940
( 6,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,7608,775
( 9,653 )
1日目
14,75013,659
( 15,025 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃先先端部の尖りで刃先を有効利用し、狭い箇所での切断に最適なボルトクリッパー。
【特長】
・刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適(EBC300~450)。
・連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利(EBC300~450)。
・グリップはツバ付きで手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカット。
・環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)使用。
【用途】
・刃先先端部の尖りで刃先を有効利用し、狭い箇所での切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトクリッパー EBCのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鉄バンド切断
5
満足度:5.0
軽い力できれいにカットできた。 価格も安くててごろでとても良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトクリッパー EBC
折りたたみボルトクリッパー
ヒット ボルトクリッパー
トラスコ中山 ボルトクリッパー
ボルトクリッパー替 刃
アーム産業 ボルトクリッパー
メーカーロブテックストラスコ中山ヒットトラスコ中山トラスコ中山アーム産業
通常価格3,075-6,080 -7,219 -4,270 -4,4246,062 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目1日目1日目〜4日目1日目
本体・関連商品本体本体本体本体関連商品本体
特長1刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利。グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカット。環境に優しい脱塩ビの材質(エラストマー)使用。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング