ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットレンチセット750MS

通常単価(税別)
19,701
税込単価
21,671
通常出荷日:5日目

12.7mm差込ソケットレンチセット、対辺6角タイプ。【特長】・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採...

詳細を確認

型番:

750MS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

750MSの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 27
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
JANコード
4953488000238
トラスココード
116-5798
質量(g)
3500
質量(g)
3500
セット内容1
ソケット(6角):4S-08、4S-10、4S-11、4S-12、4S-13、4S-14、4S-17、4S-19、4S-21、4S-22、4S-24、4S-26、4S-27/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH40K/スピンナハンドル:211/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40/クロスバー:110/メタルケース:MC750N

型番リスト

表示件数
型番
750MS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,701
( 21,671 )
5日目

詳細情報

基本情報

12.7mm差込ソケットレンチセット、対辺6角タイプ。
【特長】
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載。
・充実した入り組み内容で作業効率がUP。 
・ソケットレンチセットのスタンダードタイプ。
・ソケット13個。ハンドル4個。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品情報

ソケットレンチセット750MS

特長・外形図

ソケットレンチセット750MS:関連画像

750MS

  • 新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用。
  • グッドデザイン賞受賞製品採用。
  • トレー:TCB018。
  • 化粧箱寸法:w406× d120× h60mm。
  • 質量:3.5kg。

製品仕様

製品名 製品番号/仕様
ソケット(6角) SOCKET (6pt.) 4S- 08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE) RH4H
ショートスピンナハンドル SHORT SPINNER HANDLE NS4S
エクステンションバー EXTENSION BAR 321(150mm)
ボールジョイント BALL JOINT BJ40
ツールケース TOOL CASE (METAL) MCT2

ご使用上の注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット750MSの型番750MSのページです。 型番750MSに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット750MSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット750MS
ソケットレンチセット 1560MS
ソケットセット 4223M
ソケットセット 2276
ソケットセット 2277
ソケットレンチセット(12角タイプ)
メーカーTONETONEKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格19,70114,75114,61511,95718,11761,316
通常出荷日5日目5日目9日目9日目9日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角/ジョイント類6角/ジョイント類12角特殊6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 2710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 223 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 922 / 24 / 55 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 60
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.76.356.3519
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/21/41/4-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング