ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットレンチセット 4130MP

通常単価(税別)
19,701
税込単価
21,671
通常出荷日:5日目

12.7mm差込のソケットレンチセット。【特長】・産業機械・自動車整備に最適。・手動用。・ソケット13...

詳細を確認

型番:

4130MP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4130MPの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
10 ~ 27
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、26、27
JANコード
4953488262131
トラスココード
344-7693
質量(g)
3500
質量(g)
3500
セット内容1
ソケット(12角):4D-10、4D-12、4D-13、4D-14、4D-16、4D-17、4D-18、4D-19、4D-21、4D-22、4D-24、4D-26、4D-27/ラチェットハンドル:RH43K/スピンナハンドル:211/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40/プラスチックケース:TBP002

型番リスト

表示件数
型番
4130MP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,701
( 21,671 )
5日目

詳細情報

基本情報

12.7mm差込のソケットレンチセット。
【特長】
・産業機械・自動車整備に最適。
・手動用。
・ソケット13個、ハンドル4個。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がアップ。
・機能・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケース採用。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

軽くて持ち運びやすい樹脂ケースを採用

4130MPの外観

PEケース入
外観寸法 : W345×D198×H78mm
質量 : 3.5kg

製品名製品番号/仕様
ソケット(12角) SOCKET (12pt.)4D-10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、26、27
ラチェットハンドル RATCHET HANDLERH43K
スピンナハンドル SPINNER HANDLE211
エクステンションバー EXTENSION BAR321(150mm)
ボールジョイント BALL JOINTBJ40
プラスチックケース PLASTIC CASETBP002

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 4130MPの型番4130MPのページです。 型番4130MPに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 4130MPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 4130MP
ソケットレンチセット 3130MP
ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP
ソケットセット 2277
ソケットセット 2276
ソケットセット 4223M
メーカーTONETONETONEKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格19,70117,72114,75118,11711,95714,615
通常出荷日5日目2日目5日目9日目9日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角/ジョイント類6角/12角/ジョイント類6角6角特殊12角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 2710 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 7 / 810 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 93 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.76.356.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/21/41/41/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング