ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットレンチセット 1570MS

通常単価(税別)
14,751
税込単価
16,226
通常出荷日:5日目

対辺6角タイプで9.5mm差込のソケットレンチセット。【特長】・手動用で自動車整備・バイク・自転車のメ...

詳細を確認
  • カタログPDF掲載の写真は旧式の商品です。実際のお届けは代表画像の商品となります。

型番:

1570MS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1570MSの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
5.5 ~ 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
5.5、6、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
JANコード
4953488090109
質量(g)
2300
質量(g)
2300
セット内容1
ソケット(6角):3S-5.5、3S-06、3S-07、3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14、3S-17、3S-19、3S-21、3S-22、3S-24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH30K/エクステンションバー:305(75mm)・306(150mm)/ボールジョイント:BJ30/メタルケース:MC1560N
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1570MS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,751
( 16,226 )
5日目

詳細情報

基本情報

対辺6角タイプで9.5mm差込のソケットレンチセット。
【特長】
・手動用で自動車整備・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
・ソケット13個ハンドル4個。
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がUP。
・ソケットレンチセットのスタンダードタイプ。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

ご注意

  • カタログPDF掲載の写真は旧式の商品です。実際のお届けは代表画像の商品となります。

商品情報

グッドデザイン賞受賞製品採用のソケットレンチセット

1570MSの外観

1570MSの外観

トレー : TCB015
化粧箱寸法 : w406× d120× h60mm
質量 : 2.3kg
使用上の注意
インパクトレンチなど動力工具には使用しない。
ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意。

製品名製品番号/仕様
ソケット(6角) SOCKET (6pt.)3S-5.5、06、07、08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)RH3H
エクステンションバー EXTENSION BAR305(75mm),306(150mm)
ボールジョイント BALL JOINTBJ30
ツールケース TOOL CASE (METAL)MCT2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 1570MSの型番1570MSのページです。 型番1570MSに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 1570MSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 1570MS
ソケットレンチセット 1570M
ソケットレンチセット750MS
ソケットレンチセット 1560MS
ソケットセット 2276
ソケットセット 4223M
メーカーTONETONETONETONEKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格14,75114,75119,70114,75111,95714,615
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目9日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角/ジョイント類6角/12角/ジョイント類6角/ジョイント類6角/ジョイント類特殊12角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 2710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 93 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.512.79.56.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/81/23/81/41/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング