ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ソケットレンチセット 3130MP

通常単価(税別)
17,721
税込単価
19,493
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

9.5mm差込のソケットレンチセット。【特長】・産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。手動用・...

詳細を確認

型番:

3130MP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3130MPの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角/12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
7 ~ 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24
JANコード
4953488262148
トラスココード
344-7685
質量(g)
2200
質量(g)
2200
セット内容1
ソケット(6角):3S-07、3S-08/ソケット(12角):3D-10、3D-12、3D-13、3D-14、3D-16、3D-17、3D-18、3D-19、3D-21、3D-22、3D-24/ラチェットハンドル:RH33K/スピンナハンドル:231/エクステンションバー:305(75mm)・306(150mm)/ボールジョイント:BJ30/プラスチックケース

型番リスト

表示件数
型番
3130MP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,721
( 19,493 )
2日目

詳細情報

基本情報

9.5mm差込のソケットレンチセット。
【特長】
・産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。手動用
・ソケット13個、ハンドル5個
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がUP
・機能・デザインを考慮にいれた軽くて持ち運びやすい樹脂ケースを採用
・環境に配慮した分別設計です
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3130MPの外観
  • PEケース入
  • 外観寸法:W345×D198×H78mm
  • 質量:2.2kg
  • 差込角:9.5mm
  • グッドデザイン賞 受賞製品採用
セット内容:18点(ソケット:13/ハンドル:5)
製品名製品番号/仕様
ソケット (6角)3S-07、08
ソケット (12角)3D-10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24
ラチェットハンドルRH3H
スピンナハンドルNS3
エクステンションバー305 (75mm)、306 (150mm)
ボールジョイントBJ30

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりとしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図3)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図4)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図5)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図6)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
ソケットレンチセット 3130MP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 3130MPの型番3130MPのページです。 型番3130MPに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 3130MPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 3130MP
ソケットレンチセット 4130MP
ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP
ソケットセット 2277
ソケットセット 2276
ソケットセット 4223M
メーカーTONETONETONEKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格17,72119,70114,75118,11711,95714,615
通常出荷日2日目5日目5日目9日目9日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角/12角/ジョイント類12角/ジョイント類6角6角特殊12角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 2710 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 93 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.712.76.356.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/21/41/41/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング