ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソケットレンチセット 1800M

通常単価(税別)
15,741
税込単価
17,315
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型機械装置などの取付け整備に最適なソケットレンチセット。【特長】・新型メタルケースと丈夫な梨地トレー...

詳細を確認

型番:

1800M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1800Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
4 ~ 14
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
JANコード
4953488133462
トラスココード
369-4496
質量(g)
1200
質量(g)
1200
セット内容1
ソケット(6角):2S-04、2S-05、2S-5.5、2S-06、2S-07、2S-08、2S-09、2S-10、2S-11、2S-12、2S-13、2S-14/ラチェットハンドル:RH20/スピンナハンドル:111/T 形スライドハンドル :SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)・207(150mm)/ユニバーサルジョイント:108/メタルケース:MC2085

型番リスト

表示件数
型番
1800M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,741
( 17,315 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型機械装置などの取付け整備に最適なソケットレンチセット。
【特長】
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がアップ
・6.35mm差込ソケットレンチセット
・フルセットデラックスタイプ(ソケット12個:ハンドル7個)
【用途】
・小型機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ソケット(6角)

2S-03

2S-03

ソケット(6角)

2S-14

2S-14

ユニバーサルジョイント

UJ20

UJ20

T形スライドハンドル (センターロックタイプ)

SL-20

SL-20

ドライバー形ハンドル

115

115

エクステンションバー

206 / 207

206/207

スピンナハンドル

両側に90度屈折

両側に90度屈折

 

  • 「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用
  • トレー:TCA001
  • 化粧箱寸法:w206×d117×h45mm
  • グッドデザイン賞 受賞製品採用
  • 質量:1.2kg
セット内容:19点(ソケット:12/ハンドル:7)
製品名製品番号/仕様
ソケット(6角)2S-04、05、5.5、06、07、08、09、10、11、12、13、14
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH2H
スピンナハンドルNS2
T形スライドハンドルSL20
ドライバー形ハンドル115
エクステンションバー206(50mm)、207(150mm)
ユニバーサルジョイントUJ20
ツールケースMCT1

ソケットホールド機構

※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

ソケットレンチセット 1800M 関連画像

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。

首振ラチェットハンドル 関連画像1
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

  • 72枚歯で送り角5°。
  • ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも作業が効率よく行える。
  • ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
  • ワンプッシュ操作でソケット交換が可能。
 関連画像3
スピンナハンドル

狭い場所にあるボルト等にアクセスしたいときや、作業が困難で振り幅が制限される狭い場所でも、15°づつで角度調整可能な新機構を追加し、ロスなくスムーズな作業ができます。

  • 角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に両側に90度屈折し、15度づつの角度調整が可能。
  • 仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めが可能。
  • リペアキットを購入すれば修理が可能。
首振ラチェットハンドル 関連画像2
T形スライドハンドル (センターロックタイプ)
  • 角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用可能。
  • 力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されている。
  • また、角ドライブが中心にくるとストッパーが働く。
ドライバー形ハンドル
  • ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドル。
  • ボックスドライバーとして使用。
  • グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用可能。
エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用。

ユニバーサルジョイント
  • 直接作業ができない複雑な箇所に使用。
  • ソケットとハンドルの間に接続して、角度を付けた斜め作業が可能。
  • 従来品に比べ、全長を短縮。
ツールケース

工具や部品の整理や収納に便利。選べる3サイズ展開。

規格表

ソケット(6角)
型番二面幅寸法(mm)S寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d
質量(g)
2S-0447.013.04.021.03.08
2S-0558.013.05.022.04.010
2S-5.55.58.513.05.022.04.010
2S-0669.013.05.022.04.510
2S-07711.013.06.022.05.020
2S-08811.413.06.022.07.020
2S-09913.513.06.022.07.020
2S-101014.013.07.023.58.020
2S-111115.013.07.023.59.020
2S-121216.514.58.023.510.030
2S-131318.016.010.023.510.030
2S-141419.017.010.023.511.035
ラチェットハンドル
型番差込角dr.(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
H
寸法(mm)
T
寸法(mm)
L
質量(g)
RH2H6.3519.3209.514580
スピンナハンドル
型番差込角dr.(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
L
質量(g)
NS26.3516.215095
T形スライドハンドル (センターロックタイプ)
型番差込角dr.(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
H
寸法(mm)
L
質量(g)
SL206.35816.610555
ドライバー形ハンドル
型番差込角dr.(mm)寸法(mm)
S
寸法(mm)
A
寸法(mm)
L
質量(g)
1156.356.3558150100
エクステンションバー
型番差込角dr.(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L2
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d
質量(g)
2066.3512.5942.750830
2076.3512.59142.7150870
ユニバーサルジョイント
型番差込角dr.(mm)寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L
質量(g)
UJ206.3513138.531.519
ツールケース
型番形式寸法(mm)
(全長×幅×高さ)
質量(kg)
MCT1トランク型203×111×390.5
MCT2トランク型400×115×541.1
MCT3トランク型400×209×582.0

外形図

ソケット(6角)
寸法図
ラチェットハンドル
寸法図
スピンナハンドル
寸法図
T形スライドハンドル (センターロックタイプ)
寸法図
ドライバー形ハンドル
寸法図
エクステンションバー
寸法図
ユニバーサルジョイント
寸法図

使用方法・使用事例

ユニバーサルジョイント
使用例

使用例

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりとしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図2)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図3)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図4)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図5)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
ソケットレンチセット 1800M 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 1800Mの型番1800Mのページです。 型番1800Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 1800Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 1800M
ソケットレンチセット 250M
ソケットレンチセット 160M
ソケットレンチセット 800M
ソケットレンチセット 760M
ソケットレンチセット 1570M
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格15,741206,91026,63112,77119,70114,751
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角/ジョイント類12角12角/ジョイント類12角12角/ジョイント類6角/12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 985 / 35 / 38 / 54 / 58 / 41 / 46 / 50 / 63 / 67 / 71 / 7710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 29 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 2610 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3525.412.712.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/411/21/21/23/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング