ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソケットセット(6角・ホルダー付) HS410

通常単価(税別)
6,9906,777
税込単価
7,6897,455
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

10点セットの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用する手工具用ソケット。【特長】・ソケットホルダ...

詳細を確認

型番:

HS410
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS410の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
JANコード
4953488087741
トラスココード
396-4540
質量(g)
850
質量(g)
850
セット内容1
4S-08、4S-10、4S-12、4S-13、4S-14、4S-17、4S-19、4S-21、4S-22、4S-24/ソケットホルダー付

型番リスト

表示件数
型番
HS410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9906,777
( 7,455 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

10点セットの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用する手工具用ソケット。
【特長】
・ソケットホルダー付で差込角 : 12.7mm、対辺形状 : 6角。
・六角ボルト・ナットに、しっかりアクセスする対辺6角設計。
・対辺の公差を最小に抑える事により、ボルト・ナットの挿入時に、ガタツキが少なく、締付効率がUP。
・操作性も良く安全に作業ができる。
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)。
・ホルダーのグリップは、樹脂製(鋼球付き)。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

HS410の外観

外観

  • ソケットホルダー付(10個タイプ)SH1410
  • 化粧箱寸法:W416×D121×H37mm
  • 質量:0.85kg
セット内容10点
製品名製品番号
ソケット(6角)4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS410 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットセット(6角・ホルダー付) HS410の型番HS410のページです。 型番HS410に関する仕様情報を記載しております。
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS410のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS410
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHS410
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHSB4
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHS406
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格6,9905,9256,99040,80338,77220,442
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 89/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/21/2
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング