ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ソケットセット(6角・ホルダー付) HS312

    通常単価(税別)
    6,990
    税込単価
    7,689
    通常出荷日:5日目

    6角ボルト・ナットの締付け・緩めに使用する手工具用ソケット。【特長】・6角ボルト・ナットに、しっかりア...

    詳細を確認

    型番:

    HS312
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HS312の仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    ソケット形状
    6角
    二面幅寸法(S寸法)
    8 ~ 19
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.5
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    3/8
    単品・セット区分
    セット品
    JANコード
    4953488193442
    トラスココード
    369-8483
    質量(g)
    590
    セット内容1
    3S-08、3S-09、3S-10、3S-11、3S-12、3S-13、3S-14、3S-15、3S-16、3S-17、3S-18、3S-19、ソケットホルダー(アルミ製 12個タイプ)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HS312
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,990
    ( 7,689 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    6角ボルト・ナットの締付け・緩めに使用する手工具用ソケット。
    【特長】
    ・6角ボルト・ナットに、しっかりアクセスする。対辺6角設計。
    ・ガタツキが少なく、締付効率がUP・操作性も良く安全に作業が可能。
    ・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)。
    ・ホルダーのグリップは、樹脂製(鋼球付き)。
    ・差込角:9.5mm。
    【用途】
    ・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利。

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    ソケットセット(6角・ホルダー付) HS312 商品画像
    • ソケットホルダー付(12個タイプ)SH1312。
    • 化粧箱寸法: w326× d96× h37mm。
    • 質量:0.63kg。

    外形図

    ソケットセット(6角・ホルダー付) HS312 外形図

    規格表

    単位:mm
    製品番号製品名差込角dr.二面幅寸法二面幅部外径
    (D1寸法)
    最大外径
    (D1orD2寸法)
    二面幅部深さ
    (L1寸)
    全長
    (L寸法)
    貫通穴内径
    (d寸)
    質量(g)
    3S-08ソケット(6角)9.5811.717626720
    3S-09ソケット(6角)9.5913.217626725
    3S-10ソケット(6角)9.51014.717726830
    3S-11ソケット(6角)9.51115.717826930
    3S-12ソケット(6角)9.51217188261035
    3S-13ソケット(6角)9.51318.5189271035
    3S-14ソケット(6角)9.51419.5189271145
    3S-15ソケット(6角)9.515211810291150
    3S-16ソケット(6角)9.516221910291450
    3S-17ソケット(6角)9.517231911301470
    3S-18ソケット(6角)9.51824.52112321570
    3S-19ソケット(6角)9.519262113321675
    SH1312ソケットホルダ--------

    注意・禁止事項

    使用上の注意

    インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソケットセット(6角・ホルダー付) HS312の型番HS312のページです。 型番HS312に関する仕様情報を記載しております。
    ソケットセット(6角・ホルダー付) HS312のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    修理メンテに使用
    5
    満足度:5.0
    機械、金型のメンテナンス用に使っています ホルダー付きで整理整頓もできます。 値段も手ごろで良い商品だと思います。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソケットセット(6角・ホルダー付) HS312
    ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406
    ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412
    ソケットセット(6角・ホルダー付) HS410
    ソケットセット(12角・ホルダー付) HD312A
    トルネードソケットセット(ホルダー付) HTR312
    メーカーTONETONETONETONETONETONE
    通常価格6,9905,9256,9906,9907,39028,611
    通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
    用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
    ソケット形状6角6角6角6角12角特殊
    二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 910 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.712.712.79.59.5
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/21/23/83/8
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング