ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットセット(6角・ホルダー付) HS306

通常単価(税別)
5,0653,539
税込単価
5,5723,893
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

六角ボルト、ナットの締付け、緩め作業に使用する手工具用ソケットセット。【特長】・六角ボルト・ナットに、...

詳細を確認

型番:

HS306
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS306の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 17
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
8、10、12、13、14、17
JANコード
4953488087727
トラスココード
396-4523
質量(g)
230
質量(g)
230
セット内容1
3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14、3S-17/ソケットホルダー付

型番リスト

表示件数
型番
HS306
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0653,539
( 3,893 )
5日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト、ナットの締付け、緩め作業に使用する手工具用ソケットセット。
【特長】
・六角ボルト・ナットに、しっかりアクセスする。対辺6角設計。
・対辺の公差を最小に抑えた。
・ガタツキが少なく、締付効率がUP・操作性も良く安全に作業が可能。
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)。
・ホルダーのグリップは、樹脂製(鋼球付き)。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品情報

六角ボルト、ナットの締付け、緩め作業に使用する手工具用ソケットセット

特長

  • ソケットホルダー付(6個タイプ)SH1306
  • 化粧箱寸法:W216×D106×H52mm
  • 質量:0.23kg

使用上の注意

インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

製品仕様

製品名 製品番号/仕様
ソケット(6角) SOCKET (6pt.) 3S- 08、10、12、13、14、17

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットセット(6角・ホルダー付) HS306の型番HS306のページです。 型番HS306に関する仕様情報を記載しております。
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS306のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS306
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS410
ソケットセット(12角・ホルダー付) HD306
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL306
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格5,0655,9256,9906,9905,0657,709
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角12角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.712.712.79.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/21/23/83/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング