17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

手動油圧式フレアリングツール FTH20 FTH20

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

手動油圧式フレアリングツール FTH20

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FTH20

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

パイプの先端をフレアリングするための手動の油圧式工具。
【特長】
・軽いハンドル荷重でパーフェクトフレアリング
・フレアリング専用
・新冷媒R410A対応
・重量1,450gのコンパクト設計
・180°ヘッドが回転するので作業効率アップ
【用途】
・冷媒用のパイプの口を広げ取り付け口にフィットさせる加工がフレア加工で、フレア加工を行う工具

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
フレアリングツール(新冷媒タイプ)
適用管外径(インチ)
1/2 / 1/4 / 3/4 / 3/8 / 5/8
目盛タイプ
インチ用
詳細タイプ
フレアリング専用
適合パイプ
一般冷媒配管用銅管
フレア形式
45°
呼びサイズ
1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、5/8インチ、3/4インチ
トラスココード
123-9660
JANコード
4963202-032438
重量(g)
3740
セット内容
HY20(油圧式ヨーク)、FTH20G(ゲージ)、HFR45(フレアリング・ローラー)
その他
メタルケース寸法:200×250×65mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト