ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB212

通常単価(税別)
6,990
税込単価
7,689
通常出荷日:5日目

inchサイズの6角ボルト、ナットの締付け、緩め作業に使用する手工具用ソケット。【特長】・ソケットの取...

詳細を確認

型番:

HSB212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSB212の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
1/2 / 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/16 / 9/32 / 11/32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
二面幅寸法(S寸法)(inch)
1/2 / 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/16 / 9/32 / 11/32
JANコード
4953488212990
トラスココード
396-4558
質量(g)
260
質量(g)
260
セット内容1
2SB-04、2SB-05、2SB-06、2SB-07、2SB-08、2SB-09、2SB-10、2SB-11、2SB-12、2SB-14、2SB-16、2SB-18/ソケットホルダー付

型番リスト

表示件数
型番
HSB212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,990
( 7,689 )
5日目

詳細情報

基本情報

inchサイズの6角ボルト、ナットの締付け、緩め作業に使用する手工具用ソケット。
【特長】
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)付き。
・ホルダーのグリップは、樹脂製(鋼球付き)。
・ソケットを装着したままレール上をスライド可能。
・12点セット。差込角:6.35mm、対辺形状:6角。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等に便利。
・inchサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に最適。

商品情報

ソケットセット(6角・ホルダー付)HSB212

外形図・特長

ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB212:関連画像

HSB212

  • ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率アップ。
  • ソケットホルダー付(12個タイプ)SH1212。
  • 化粧箱寸法:w271×d136×h37mm。
  • 質量:0.26kg。

製品仕様

製品名 製品番号/仕様
ソケット(6角)
SOCKET (6pt.)
2SB-04(1/8),2SB-05(5/32),2SB-06(3/16),2SB-07(7/32),2SB-08(1/4),2SB-09(9/32),2SB-10(5/16),2SB-11(11/32),2SB-12(3/8),2SB-14(7/16),2SB-16(1/2),2SB-18(9/16)

ご使用上の注意

インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB212の型番HSB212のページです。 型番HSB212に関する仕様情報を記載しております。
ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB212のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB212
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSBL212
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS410
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHSB4
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格6,99015,7415,9256,9906,99038,772
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)9/16 / 11/32 / 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/29/16 / 11/32 / 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/210 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 89/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.3512.712.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/21/21/21/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング