17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ディープソケット(6角) 3SB-L

通常単価(税別)
1,5551,720特別価格
税込単価
1,7111,892特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

六角ボルト・ナット用手工具用インチサイズソケット。【特長】・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナット...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

二面幅寸法(S寸法)

(inch)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
1/4
1/4
4953488213270
810-9483
40
10.0
17
5
4.5
40
1個
5/16
5/16
4953488213256
810-9484
40
11.7
17
6
7
40
1個
11/32
11/32
4953488213249
810-9485
50
13.2
17
8
7
50
1個
3/8
3/8
4953488213201
810-9486
50
14.0
17
8
8
50
1個
7/16
7/16
4953488213195
810-9487
55
15.7
17
9
9
55
1個
1/2
1/2
4953488213188
810-9488
70
18.5
18.5
9
10
70
1個
17/32
17/32
4953488213171
810-9489
70
19.5
19.5
10
11
70
1個
9/16
9/16
4953488213164
810-9490
75
20
20
10
11
75
1個
19/32
19/32
4953488213140
810-9491
80
21
21
10
11
80
1個
5/8
5/8
4953488213232
810-9492
80
22
22
11
14
80
1個
11/16
11/16
4953488213225
810-9493
90
24
24
13
14
90
1個
3/4
3/4
4953488213218
810-9494
95
26
26
13
16
95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,555
( 1,711 )
5日目
1,555
( 1,711 )
5日目
1,555
( 1,711 )
5日目
1,555
( 1,711 )
5日目
1,555
( 1,711 )
5日目
1,620
( 1,782 )
5日目
1,620
( 1,782 )
5日目
1,620
( 1,782 )
5日目
1,620
( 1,782 )
5日目
1,670
( 1,837 )
5日目
1,6701,619
( 1,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,720
( 1,892 )
5日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナット用手工具用インチサイズソケット。
【特長】
・対辺6角タイプなので、6角のボルト・ナットにしっかりアクセス可。
・奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に威力を発揮。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番二面幅寸法
(inch)
S
寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d
質量(g)
3SB-08L1/410.0175544.540
3SB-10L5/1611.7176547.040
3SB-11L11/3213.2178547.050
3SB-12L3/814.0178548.050
3SB-14L7/1615.7179549.055
3SB-16L1/218.51895410.070
3SB-17L17/3219.518105411.070
3SB-18L9/1620.018105411.075
3SB-19L19/3221.018105411.080
3SB-20L5/822.019115414.080
3SB-22L11/1624.019135414.090
3SB-24L3/426.021135416.095

外形図

ディープソケット(6角) 3SB-L:関連画像

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • 超ロング首振ラチェットめがねレンチ、75°両頭ラチェットめがねレンチ、4WAYラチェットめがねレンチには取り付けできません。
ディープソケット(6角) 3SB-L 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープソケット(6角) 3SB-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケット(6角) 3SB-L
ディープソケット(6角) 2SB-L
ソケット(6角) 3SB
ソケット(6角) 2SB
SUS ソケット(6角) S3SB
ディープソケット(6角)
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,555-1,277 -760 -685 -3,830 -1,420 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目4日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.56.359.56.359.56.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/43/81/43/81/4
全長(L寸法)(mm)5451---51
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング