17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ツールケース BX322
TONE
ツールケースBX420S
TONE
250×162×93mm 工具箱(スチール製)
エスコ

ツールケース BX322S

通常単価(税別)
11,78112,530特別価格
税込単価
12,95913,783特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

V形2段式両開きツールセット・工具箱。【特長】・天面フラットタイプ。・コンパクトでありながら、収納力抜...

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    433×220×160
  • 本体材質
    スチール
  • 重量 (kg)
    4
  • ハンドル材質
    ABS樹脂
  • 材質
    中皿:ABS樹脂
  • 補足説明
    天井フラットV形2段式両開きケース
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BX322Sの製品イメージ

BX322Sの外観

BX322SBKの製品イメージ

BX322SBKの外観

BX322SSVの製品イメージ

BX322SSVの外観

ハンドルが倒れ天面フラットに。

ハンドルが倒れ天面フラット

レイアウトはお好みに合わせ自由自在。

レイアウトはお好みに合わせ自由自在

  • 天面フラットV形2段式両開きケース
  • 高さを抑えたモデル。
  • 天面がフラットになるので、デッドスペースをなくした収納スペースの有効活用が可能。
  • コーナーガード採用モデル。

規格表

型番カラー材質寸法(mm)
w
寸法(mm)
d
寸法(mm)
h
質量
(kg)
BX322Sレッド(本体)スチール
(ハンドル・中皿)ABS樹脂
4332202134.0
BX322SSVシルバー(本体)スチール
(ハンドル・中皿)ABS樹脂
4332202134.0
BX322SBKマットブラック(本体)スチール
(ハンドル・中皿)ABS樹脂
4332202134.0

外形図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 工具類の収納または物を載せる時は一方に片寄らないようにしてください。

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

カラー

トラスココード

RoHS?最小発注数量
レッド
390-4351
10
1個
ブラック
390-4369
10
1個
シルバー
390-4377
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,53012,043
( 13,247 )
5日目
11,781
( 12,959 )
5日目
12,53012,043
( 13,247 )
5日目

詳細情報

基本情報

V形2段式両開きツールセット・工具箱。
【特長】
・天面フラットタイプ。
・コンパクトでありながら、収納力抜群。
・ケースのカド部に、ガード機能を追加した新型ツールケース。
・3タイプのカラーバリエーション。
・頑丈で衝撃に強いハード仕様。
【用途】
・工具の収納・管理。
・出張整備。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールケース BX322Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールケース BX322S
ツールケース BX322
ツールケース BX331
ツールケース BX510
ツールケース BX520
ツールケースBX420S
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格11,781-12,771 -16,731 -5,8859,1517,995
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
外寸(mm)433×220×160433×220×195433×220×240355×167×121520×200×224400×240×230
本体材質スチールスチールスチールスチールスチール-
重量(kg)44.66.41.14.73.8
ハンドル材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂---
材質中皿:ABS樹脂中皿:ABS樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング