ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ツールセット TSA4120

通常単価(税別)
57,32148,699
税込単価
63,05353,569
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

ベーシックな12.7sqツールセット。【特長】・セット内容43点。・天面フラットになるコンパクトなツー...

詳細を確認

型番:

TSA4120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSA4120の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
43
ミリ/インチ
ミリ
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
410×175×175
トレイ
なし
キーロック
なし
カラー
レッド
カラー詳細
レッド
JANコード
4953488197600
トラスココード
810-9349
重量(kg)
11
付属品
中皿
ケース単品質量(g)
3600
セット内容1
ソケット(6角):4S-08,10,12,13,14,17,19,21,22,24
セット内容2
ラチェットハンドル:RH40K
セット内容3
スピンナハンドル:311
セット内容4
エクステンションバー:320(75mm),321(150mm)
セット内容5
ソケットホルダー:SH410
セット内容6
ロングスパナ:LS-5.507,0810,1012,1113,1214,1417
セット内容7
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810,1012,1113,,1214,1417,1921,2224
セット内容8
モンキレンチ:MW-300
セット内容9
コンビネーションプライヤ:CP-200
セット内容10
ウォーターポンププライヤ:KWP-250
セット内容11
ラジオペンチ:RP-150
セット内容12
強力ニッパ:KN-150
セット内容13
貫通ドライバー:KMD-075,100、KPD-001,002,003
セット内容14
スタビードライバー:SD-M,P
セット内容15
割柄ドライバー:YMD-150
セット内容16
ブラックシャフトハンマー:BH-10(1ポンド)
セット内容17
ツールケース:BX120
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSA4120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,32148,699
( 53,569 )
5日目

詳細情報

基本情報

ベーシックな12.7sqツールセット。
【特長】
・セット内容43点。
・天面フラットになるコンパクトなツールケースに厳選した工具を搭載。
【用途】
・産業機械・自動車・バイク・等の組立て、メンテナンス用。
・出張修理にも最適。

商品情報

グッドデザイン賞受賞製品採用のツールセット

TSA4120の外観

TSA4120の外観

トレー付
ダンボール寸法 : w422×d217×h282mm
質量 : 10.0kg
使用上の注意 : ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意。

BX120ケース寸法(BX120ツールケース寸法)

BX120ケース寸法(BX120ツールケース寸法)

BX120ケース寸法(中皿寸法)

BX120ケース寸法(中皿寸法)

TSA4120内容品

TSA4120内容品

製品名製品番号/仕様備考
ソケット(6角)4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4H
スピンナハンドルNS4
エクステンションバー320(75mm),321(150mm)
ソケットホルダーSH1410
スパナセットDS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)
ロングメカニックめがねレンチ(45゜×10゜)M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224
モンキレンチMW-300
コンビネーションプライヤCP-200SG
ウォーターポンププライヤKWP-250
ラジオペンチRP-150G
強力ニッパKN-150G
貫通ドライバーKMD-075、100(-)角軸プラスチック柄
貫通ドライバーKPD-001、002、003(+)角軸プラスチック柄
スタビードライバーSD-M(-)角軸プラスチック柄
スタビードライバーSD-P(+)角軸プラスチック柄
割柄ドライバーYMD-150(-)角軸プラスチック柄
ブラックシャフトハンマーBH-10(1ポンド)
ツールケースBX120

仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット TSA4120の型番TSA4120のページです。 型番TSA4120に関する仕様情報を記載しております。
ツールセット TSA4120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット TSA4120
ツールセット TSA350
ツールセット TSA3120
ツールセット TSA3331
ツールバッグセット TSA3170
ツールセット 700SD
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格57,32179,10149,40160,370 -17,94059,301
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜5日目5日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)437243632753
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
差込角(mm)12.79.59.59.59.512.7
外寸(mm)410×175×175508×232×302410×175×175433×220×240480×2265 / 折畳時 265×140410×220×195
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング