ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ツールセット 700A

通常単価(税別)
44,451
税込単価
48,896
通常出荷日:5日目

自動車整備に欠かせない工具を厳選した携帯工具セット。【特長】・オートメカニック用ベーシックタイプで内容...

詳細を確認

型番:

700A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

700Aの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
39
ミリ/インチ
ミリ
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
410×220×170
トレイ
あり
キーロック
なし
カラー
レッド / ブラック
カラー詳細
ブラック X レッド
JANコード
4953488010428
トラスココード
120-0381
重量(kg)
9.2
商品種類
オートメカニック用
ケース単品質量(g)
4200
セット内容1
ソケット(6角):4S-10,12,13,14
セット内容2
ソケット(12角):4D-17,19,21,22,24
セット内容3
プラグソケット(6角・マグネット付):4P-16,20.8
セット内容4
ラチェットハンドル:371
セット内容5
ボールジョイント:BJ40
セット内容6
エクステンションバー:321(150mm)
セット内容7
ロングスパナセット:45M(LS-5.507,0810,1012,1113,1214,1417)
セット内容8
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-1012,1417,1921,2224
セット内容9
モンキレンチ(目盛付):MW-250
セット内容10
ラジオペンチ:RP-150
セット内容11
コンビネーションプライヤ:CP-200
セット内容12
強力ニッパ:KN-150
セット内容13
貫通ドライバー:KMD-100、KPD-001,002,003
セット内容14
スタビードライバー:SD-M,P
セット内容15
割柄ドライバー:YMD-150
セット内容16
コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)
セット内容17
ブレーキシューツール:BST-110
セット内容18
スクレーパーナイフ:SCN160(25×160mm)
セット内容19
ツールケース:2205
-
-

型番リスト

表示件数
型番
700A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,451
( 48,896 )
5日目

詳細情報

基本情報

自動車整備に欠かせない工具を厳選した携帯工具セット。
【特長】
・オートメカニック用ベーシックタイプで内容・ケース充実タイプ。
・V形2段式メタルケース。
・12.7mm差込ハンドル・セット内容39点。
・両開きツールケースを採用したツールセット。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、更に内容充実。
・コンパクトでありながら、収納力抜群・作業効率アップ。
・丈夫な梨地トレーを採用。ベーシックタイプ。
【用途】
・自動車・バイク・自転車等の組立て、産業機械メンテナンス用。
・出張修理にも最適。

商品情報

グッドデザイン賞受賞製品採用のツールセット

V形2段式メタルケース700Aの外観

V形2段式メタルケース700Aの外観

トレー付
ダンボール寸法 : w464×d240×h330mm
質量 : 9.2kg
使用上の注意 : ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意。

BX420 ケース寸法

BX420 ケース寸法

700A内容品

700A内容品

製品名製品番号/仕様備考
ソケット(6角)4S-10、12、13、14 
ソケット(12角)4D-17、19、21、22、24 
プラグソケット(6角・マグネット付)4P-16、20.8 
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4H 
ボールジョイントBJ40 
エクステンションバー321(150mm) 
スパナセットDS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417) 
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)M44-1012、1417、1921、2224 
モンキレンチ(目盛付)MW-250 
ラジオペンチRP-150G 
コンビネーションプライヤCP-200SG 
強力ニッパKN-150G 
貫通ドライバーKMD-100(-)角軸プラスチック柄
貫通ドライバーKPD-001、002、003(+)角軸プラスチック柄
スタビードライバーSD-M(-)角軸プラスチック柄
スタビードライバーSD-P(+)角軸プラスチック柄
割柄ドライバーYMD-150(-)角軸プラスチック柄
コンビネーションハンマーBHC-10(1ポンド) 
ブレーキシューツールBST-110 
ステンレススクレーパーSSC-22 
ツールケースBX420 

仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット 700Aの型番700Aのページです。 型番700Aに関する仕様情報を記載しております。
ツールセット 700Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット 700A
ツールセット 700SD
ツールセット 700SX
ツールセット TSA350
ツールセット TSA3120
ツールセット TSA3331
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格44,45159,30149,40179,10149,40160,370 -
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目1日目〜
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)395346724363
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
差込角(mm)12.712.712.79.59.59.5
外寸(mm)410×220×170410×220×195410×220×195508×232×302410×175×175433×220×240
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング