ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ツールセット 700AD

通常単価(税別)
59,301
税込単価
65,231
通常出荷日:4日目

オートメカニック用で内容・ケース充実タイプの携帯工具セット。【特長】・V型3段式両開きメタルケース。・...

詳細を確認

型番:

700AD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

700ADの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
56
ミリ/インチ
ミリ
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
410×220×195
トレイ
あり
キーロック
なし
カラー
レッド / ブラック
カラー詳細
ブラック X レッド
JANコード
4953488101928
トラスココード
369-7126
重量(kg)
11.9
商品種類
オートメカニック用
ケース単品質量(g)
4200
セット内容1
ソケット(6角):4S-08,10,12,13,14,17,19,21,22,24
セット内容2
プラグソケット(6角・マグネット付):4P-16,20.8
セット内容3
ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH40K
セット内容4
エクステンションバー:320(75mm),321(150mm)
セット内容5
ロングスパナセット:45M(LS-5.507,0810,1012,1113,1214,1417)
セット内容6
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810,1012,1214,1417,1921,2224)
セット内容7
ショートめがねレンチ(45°):M46-1012
セット内容8
フレアナットレンチ:M26-1012
セット内容9
モンキレンチ(目盛付):MW-300
セット内容10
ラジオペンチ:RP-150
セット内容11
コンビネーションプライヤ:CP-200
セット内容12
強力ニッパ:KN-150
セット内容13
パワードライバー(貫通):PMD-075,100、PPD-001,002,003
セット内容14
パワースタビードライバー:PSD-M2,P2)
セット内容15
割柄ドライバー:PGYMD-150
セット内容16
ブラックシャフトハンマー:BH-10(1ポンド)
セット内容17
ブレーキシューツール:BST-110
セット内容18
平タガネ:FC165(19×165mm)
セット内容19
ステンレススクレーパー:SSC-22
セット内容20
センターポンチ:CP125(125mm)
セット内容21
ロングボールポイントL 形レンチセット:BL900(BL-1.5,02,2.5,03,04,05,06,08,10)
セット内容22
ツールケース:2215

型番リスト

表示件数
型番
700AD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,301
( 65,231 )
4日目

詳細情報

基本情報

オートメカニック用で内容・ケース充実タイプの携帯工具セット。
【特長】
・V型3段式両開きメタルケース。
・12.7mm差込ハンドル・セット内容56点。
・両開きツールケースを採用したツールセット。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、更に内容充実。
・コンパクトでありながら、収納力抜群・作業効率アップ。
・丈夫な梨地トレーを採用。
【用途】
・自動車・バイク・自転車等の組立て、産業機械メンテナンス用。
・出張修理にも最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

V形3段式メタルケース / 全段プラスチックトレー付 700ADの外観

外観

ツールセット 700AD 内容品

内容品

  • V形3段式メタルケース
  • 全段プラスチックトレー付
  • ダンボール寸法:w464×d240×h345mm
  • 質量:12.7kg
  • 差込角:12.7mm(1/2インチ)

セット内容

製品名製品番号/仕様
ソケット(6角)4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
プラグソケット(6角・マグネット付)4P-16、20.8
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4H
エクステンションバー320(75mm)、321(150mm)
スパナセットDS600P
(DS-5.507、0809、1012、1113、1214、1417)
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224
ショートめがねレンチ(45°)M46-1012
フレアナットレンチM26-1012
モンキレンチ(目盛付)MW-300
ラジオペンチRP-150G
コンビネーションプライヤCP-200SG
強力ニッパKN-150G
パワーグリップドライバー(貫通)PGMD-075、100  (-)六角軸ドライバー
PGPD-001、002、003 (+)六角軸ドライバー
パワーグリップスタビードライバーPGSD-M2  (-)六角軸ドライバー
PGSD-P2  (+)六角軸ドライバー
割柄ドライバーPGYMD-150  (-)角軸プラスチック柄
ブラックシャフトハンマーBH-10(1ポンド)
ブレーキシューツールBST-110
平タガネFC165(19×165mm)
ステンレススクレーパーSSC-22
センターポンチCP125(125mm)
ロングボールポイントL形レンチセットBL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
ツールケースBX430

外形図

BX430 ケース寸法

BX430 ケース寸法

注意・禁止事項

注意
  • 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 工具類の収納または物を載せる時は一方に片寄らないようにしてください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット 700ADの型番700ADのページです。 型番700ADに関する仕様情報を記載しております。
ツールセット 700ADのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット 700AD
ツールセット 700SD
ツールセット 700SX
ツールセット TSA350
ツールセット TSA3331
ツールセット TSA4120
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格59,30156,97944,56779,10160,370 -48,702
通常出荷日4日目5日目1日目5日目1日目〜5日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)565346726343
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
差込角(mm)12.712.712.79.59.512.7
外寸(mm)410×220×195410×220×195410×220×195508×232×302433×220×240410×175×175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング