ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ツールセット TSB330

通常単価(税別)
67,918
税込単価
74,710
通常出荷日:5日目

インチサイズに適した,ベーシックな9.5sq携帯工具セット。【特長】・天面フラットV形3段式メタルケー...

詳細を確認

型番:

TSB330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSB330の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
65
ミリ/インチ
インチ
差込角(mm)
9.5
外寸(mm)
433×220×240
トレイ
あり
キーロック
なし
カラー
レッド
カラー詳細
レッド
JANコード
4953488252613
トラスココード
396-4850
重量(kg)
14
商品種類
インチサイズ
ケース単品質量(g)
6400
補足説明
天面フラットV形3段式両開きケース
セット内容1
ソケット(6 角):3SB-08(1/4),09(9/32),10(5/16),11(11/32),12(3/8),14(7/16),16(1/2),17(17/32),18(9/16),19(19/32),20(5/8),22(11/16),24(3/4)
セット内容2
ラチェットハンドル:RH33K
セット内容3
エクステンションバー:305(75mm),306(150mm)
セット内容4
ボールジョイント:BJ30
セット内容5
ヘキサゴンソケット:3HB-03(3/32),04(1/8),05(5/32),06(3/16),07(7/32),08(1/4),10(5/16),12(3/8),14(7/16),16(1/2)
セット内容6
ロングめがねレンチ(45°):MB45-1214(3/8×7/16),1618(1/2×9/16),2022(5/8×11/16),2425(3/4×25/32),2628(13/16×7/8),3032(15/16×1)
セット内容7
スパナ:SB-1012(5/16×3/8),1214(3/8×7/16),1314(13/32×7/16),1618(1/2×9/16),1920(19/32×5/8),2224(11/16×3/4),2528(25/32×7/8),3032(15/16×1)
セット内容8
モンキレンチ(目盛付):MW-300
セット内容9
コンビネーションプライヤ:CP-200
セット内容10
ウォーターポンププライヤ(強力タイプ):KWP-250
セット内容11
ペンチ:CT-175
セット内容12
ラジオペンチ:RP-150
セット内容13
強力ニッパ:KN-150
セット内容14
貫通ドライバー:KMD-075,100,150,KPD-001,002,003
セット内容15
コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)
セット内容16
平タガネ:FC165(19×165mm)
セット内容17
センターポンチ:CP125(125mm)
セット内容18
ボールポイントL 形レンチセット(8本組):BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)
セット内容19
ツールケース:BX331

型番リスト

表示件数
型番
TSB330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,918
( 74,710 )
5日目

詳細情報

基本情報

インチサイズに適した,ベーシックな9.5sq携帯工具セット。
【特長】
・天面フラットV形3段式メタルケース。
・全段プラスチックトレー付。
・海外製産業機械の整備・自動車・バイク整備に最適。
・9.5mm差込ハンドル・セット内容65点。
・インチサイズ携帯工具セット。
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、厳選した工具で入り組み内容充実。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用し機器類のメンテナンス・組み立て作業に使用可能。

商品情報

グッドデザイン賞受賞製品採用のツールセット

天面フラットV形3段式メタルケース / 全段プラスチックトレー付TSB330の外観

天面フラットV形3段式メタルケース / 全段プラスチックトレー付TSB330の外観

トレー付
ダンボール寸法 : w470×d240×h405mm
質量 : 14.1kg
使用上の注意 : ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意。

BX331ケース寸法

BX331ケース寸法

TSB330内容品

TSB330内容品

製品名製品番号/仕様備考
ソケット(6角)3SB-08(1/4),3SB-09(9/32),3SB-10(5/16),3SB-11(11/32),3SB-12(3/8),3SB-14(7/16),3SB-16(1/2),3SB-17(17/32),3SB-18(9/16),3SB-19(19/32),3SB-20(5/8),3SB-22(11/16),3SB-24(3/4) 
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3H 
エクステンションバー305(75mm),306(150mm) 
ボールジョイントBJ30 
ヘキサゴンソケット3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2) 
ロングめがねレンチ(45°)MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1) 
スパナ SPANNERSB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1) 
モンキレンチ(目盛付)MW-300 
コンビネーションプライヤCP-200SG 
ウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250 
ペンチCT-175G 
ラジオペンチRP-150G 
強力ニッパKN-150G 
貫通ドライバーKMD-075、100、150(-)角軸プラスチック柄
貫通ドライバーKPD-001、002、003(+)角軸プラスチック柄
コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド) 
平タガネFC165(19×165mm) 
センターポンチCP125(125mm) 
ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8) 
ツールケースBX331 

仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット TSB330の型番TSB330のページです。 型番TSB330に関する仕様情報を記載しております。
ツールセット TSB330のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット TSB330
ツールセット TSA350
ツールセット 700SD
ツールセット TSA3120
ツールセット TSA3331
ツールセット TSA4120
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格67,91879,10159,30149,40160,370 -57,321
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目〜5日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)657253436343
ミリ/インチインチミリミリミリミリミリ
差込角(mm)9.59.512.79.59.512.7
外寸(mm)433×220×240508×232×302410×220×195410×175×175433×220×240410×175×175

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング