17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ツールセット TSA3309

通常単価(税別)
50,18059,301
税込単価
55,19865,231
通常出荷日:5日目

9.5mm差込ハンドル・54点携帯工具セット。【特長】・オートメカニック用の9.5sq.ベーシックセッ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

カラー詳細

JANコード

トラスココード

セット内容18

最小発注数量
レッド
レッド
4953488261233
355-4287
ツールケース:BX331
1個
ブラック
マットブラック
4953488265286
359-6711
ツールケース:BX331BK
1個
シルバー
シルバー
4953488265279
359-6729
ツールケース:BX331SV
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,180
( 55,198 )
5日目
59,301
( 65,231 )
5日目
59,301
( 65,231 )
5日目

詳細情報

基本情報

9.5mm差込ハンドル・54点携帯工具セット。
【特長】
・オートメカニック用の9.5sq.ベーシックセットに、ビットラチェットセットを採用。
・内容・ケース充実タイプ。
・天面フラットV型3段式メタルケース。
・全段プラスチックトレー付。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、更に内容充実。
・コンパクトでありながら、収納力抜群・作業効率アップ。
・丈夫な梨地トレーを採用。メタルケースは、3色から選択可能。
【用途】
・自動車・バイク・自転車等の組立て、産業機械メンテナンス用に最適。
・出張修理にも最適。

商品仕様

オートメカニック用の9.5sq.ベーシックセットに、ビットラチェットセットを採用

ツールセット TSA3309:関連画像

ツールセット TSA3309の外観図

ツールセット TSA3309:関連画像

BX331ケース寸法

ツールセット TSA3309:関連画像

セット内容

  • トレー付
  • ダンボール寸法:W470×D240×H405mm
  • 質量:11.9kg

製品仕様

製品名製品番号/仕様備考
ソケット(6角) SOCKET (6pt.)3S-08、10、12、13、14、17、19 
ディープソケット DEEP SOCKET3S-10L、12L、14L 
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RATCHET HANDLERH3H 
エクステンションバー EXTENSION BAR305(75mm),306(150mm) 
ボールジョイント BALL JOINTBJ30 
スパナ SPANNERDS-0810、1012、1113、1214、1417 
ロングメカニックめがねレンチ(45゜×10゜) MECHANIC
OFFSET WRENCH,LONG TYPE
M44-0810、1012、1214、1417、1719、2224 
モンキレンチ(目盛付) ADJUSTABLE WRENCHMW-250 
コンビネーションプライヤ COMBINATION PLIERSCP-200SG 
ラジオペンチ NEEDLE NOSE PLIERSRP-150G 
強力ニッパ DIAGONAL CUTTING PLIERSKN-150G 
パワーグリップドライバー(貫通) POWER GRIP
SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)
PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー
パワーグリップドライバー(貫通) POWER GRIP
SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)
PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー
パワーグリップスタビードライバー POWER GRIP
STUBBY SCREWDRIVER
PGSD-M2(-)六角軸ドライバー
パワーグリップスタビードライバー POWER GRIP
STUBBY SCREWDRIVER
PGSD-P2(+)六角軸ドライバー
ロングボールポイントL形レンチセット LONG BALL
POINT HEX KEY WRENCH SET
BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10) 
コンビネーションハンマー COMBINATION HAMMERBHC-10(1ポンド) 
ビットラチェットセット BIT RATCHET SETBR 
ビットラチェットセット BIT RATCHET SETBTPM6S 
ビットラチェットセット BIT RATCHET SETBT-P1、P2、P3(+)ドライバービット
ビットラチェットセット BIT RATCHET SETBT-M5.5、M6、M8(-)ドライバービット
ビットラチェットセット BIT RATCHET SETBTB6(6個用)ビット用ホルダー
ツールケース TOOL CASEBX331 or BX331SV or BX331BK 

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット TSA3309のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット TSA3309
ツールセット TSA350
ツールセット TSA3120
ツールセット TSA3331
ツールセット TSA4120
ツールバッグセット TSA3170
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格50,180-79,10149,40160,370 -57,32117,940
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜5日目5日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)547243634327
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
差込角(mm)9.59.59.59.512.79.5
外寸(mm)433×220×240508×232×302410×175×175433×220×240410×175×175480×2265 / 折畳時 265×140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング