17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ツールセット TSA350

通常単価(税別)
79,101
税込単価
87,011
通常出荷日:5日目

ツールチェストタイプのオートメカニック用デラックスセット。【特長】・入り組み72点。・差込角9.5mm...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

カラー詳細

JANコード

トラスココード

セット内容22

最小発注数量
レッド
レッド
4953488219104
327-1455
ツールチェスト:BX230
1個
ブラック
マットブラック
4953488219388
337-8314
ツールチェスト:BX230BK
1個
シルバー
シルバー
4953488219395
337-8322
ツールチェスト:BX230SV
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,101
( 87,011 )
5日目
79,101
( 87,011 )
5日目
79,101
( 87,011 )
5日目

詳細情報

基本情報

ツールチェストタイプのオートメカニック用デラックスセット。
【特長】
・入り組み72点。
・差込角9.5mm。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、丈夫な梨地トレーを採用。
・9.5mm差込のソケットとハンドルを揃えた充実のデラックスセット。
・チェストタイプのツールケースに72点の工具を収納したデラックスセット。
・チェストのカラーは、3色から選択可能。
・自動車整備用ベーシックな9.5sqセット。
【用途】
・自動車・バイク・自転車等の組立て、産業機械メンテナンス用。
・出張修理にも最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • トレー付
  • 段ボール寸法:w565×d295×h450mm
  • 質量:18.0kg
  • チェストカラー:レッド(TSA350)、シルバー(TSA350SV)、マットブラック(TSA350BK)
TSA350の外観(これはイメージ写真で通常引出しは2つ以上開けない。)

外観(これはイメージ写真で通常引出しは2つ以上開けない。)

ツールセット TSA350 内容品

内容品

セット内容(全72点)

製品名製品番号/仕様
ソケット(6角)3S-5.5、06、07、08、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24
ディープソケット(6角)3S-08L、10L、12L、14L
プラグソケット(6角・マグネット付)3P-16S、20.8S
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH3H
スピンナハンドルNS3
エクステンションバーEX30-050(50mm)、305(75mm)、306(150mm)
ボールジョイントBJ30
ロングめがねレンチ(45°)M45-0810、1012、1113、1214、1417、1618、1719、1921、2224
コンビネーションスパナCS-08、10、12、13、14、17
モンキレンチMW-300
コンビネーションプライヤCP-200SG
セーフティプライヤSWP-250
ラジオペンチRP-150G
強力ニッパKN-150G
ステンレススクレーパーSSC-30
パワーグリップドライバー(貫通)PGMD-075、100  (-)六角軸ドライバー
PGPD-001、002、003  (+)六角軸ドライバー
パワーグリップスタビードライバーPGSD-P2、M2  六角軸ドライバー
割柄ドライバーYMD-150  (-)角軸プラスチック柄
ロングボールポイントL形レンチセットBL900
(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
コンビネーションハンマーBHC-10(1ポンド)
ブレーキシューツールBST-110
ツールチェストBX230 or BX230SV or BX230BK

外形図

BX230ケース寸法

BX230ケース寸法

使用方法・使用事例

トレー収納例

トレー収納例

注意・禁止事項

警告
  • チェストはローラーキャビネットまたは適切な作業台に載せて使用してください。
注意
  • 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 工具類の収納または物を載せる時は一方に片寄らないようにしてください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意。
  • 転倒防止のためツールチェストの引出しは同時に2つ以上出さない。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット TSA350のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット TSA350
ツールセット TSA3331
ツールセット TSA3120
ツールセット TSA4120
ツールバッグセット TSA3170
ツールセット 700SD
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格79,10160,370 -46,63548,70214,66656,979
通常出荷日5日目1日目〜5日目5日目5日目5日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)726343432753
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
差込角(mm)9.59.59.512.79.512.7
外寸(mm)508×232×302433×220×240410×175×175410×175×175480×2265 / 折畳時 265×140410×220×195

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング