ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB412

通常単価(税別)
7,9907,750
税込単価
8,7898,525
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

インチサイズの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な手工具用ソケット。【特長】・12点セット。ソ...

詳細を確認

型番:

HDB412
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDB412の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
1/2 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 7/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 15/16 / 19/32 / 25/32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
二面幅寸法(S寸法)(inch)
1/2 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 7/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 15/16 / 19/32 / 25/32
JANコード
4953488282351
トラスココード
781-1233
質量(g)
970
質量(g)
970
セット内容1
4D-12、4D-14、4D-16、4D-18、4D-19、4D-20、4D-22、4D-24、4D-25、4D-26、4D-28、4D-30、ソケットホルダー付

型番リスト

表示件数
型番
HDB412
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9907,750
( 8,525 )
5日目

詳細情報

基本情報

インチサイズの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な手工具用ソケット。
【特長】
・12点セット。ソケットホルダー付。差込角 : 12.7mm、対辺形状 : 12角。
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)。
・ホルダーのグリップは、樹脂製(鋼球付き)。
・ソケットを装着したままレール上をスライド可能。
・インチサイズ。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

HDB412の外観
  • ソケットホルダー付(12個タイプ)SH1412
  • 化粧箱寸法:W416×D121×H37mm
  • 質量:0.97kg
セット内容
製品名製品番号/仕様(インチ)
ソケット(12角)4DB-12 (3/8)、 14 (7/16)、 16 (1/2)、 18 (9/16)、19 (19/32)、 20 (5/8)、
22 (11/16)、 24 (3/4、25 (25/32)、 26 (13/16)、 28 (7/8)、 30 (15/16)

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB412 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB412の型番HDB412のページです。 型番HDB412に関する仕様情報を記載しております。
ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB412のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB412
ソケットセット(12角・ホルダー付) HD412
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH412
ディープソケットセット(6角・ホルダー付) HSL412
12角ソケットセット RS3405A-9
メーカーTONETONETONETONETONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格7,9907,9906,9909,89017,7218,510
通常出荷日5日目2日目5日目1日目在庫品1日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角6角六角穴付ボルト用6角6角12角
二面幅寸法(S寸法)9/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 25/32 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 19/3210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 219/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/23/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング