ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB311

通常単価(税別)
7,990
税込単価
8,789
通常出荷日:5日目

インチサイズの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用する手工具用ソケット。【特長】・ソケットの取り...

詳細を確認

型番:

HDB311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDB311の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
1/2 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 15/16 / 17/32 / 19/32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
二面幅寸法(S寸法)(inch)
1/2 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 15/16 / 17/32 / 19/32
JANコード
4953488282313
トラスココード
810-9746
質量(g)
640
質量(g)
640
セット内容1
3DB-14、3DB-16、3DB-17、3DB-18、3DB-19、3DB-20、3DB-22、3DB-24、3DB-26、3DB-28、3DB-30/ソケットホルダー付

型番リスト

表示件数
型番
HDB311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,990
( 8,789 )
5日目

詳細情報

基本情報

インチサイズの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用する手工具用ソケット。
【特長】
・ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用。
・手工具用ソケットで11点セット。
・ソケットホルダー付。差込角 : 9.5mm、対辺形状 : 12角。
・ホルダーのグリップは、樹脂製(鋼球付き)。
・ソケットを装着したままレール上をスライド可能。
・インチサイズ。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に使用。

商品情報

作業効率アップ可能なソケットセット

ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB311:関連画像

HDB311の外観

ソケットホルダー付(12個タイプ)SH1312L
化粧箱寸法:w416×d121×h37mm
質量:0.64kg
製品名:ソケット(12角) SOCKET(12pt)
製品番号/仕様:3DB-14(7/16)、3DB-16(1/2)、3DB-17(17/32)、3DB-18(9/16)、3DB-19(19/32)、3DB-20(5/8)、3DB-22(11/16)、3DB-24(3/4)、3DB-26(13/16)、3DB-28(7/8)、3DB-30(15/16)
使用上の注意:インパクトレンチなど動力工具には使用しない

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB311の型番HDB311のページです。 型番HDB311に関する仕様情報を記載しております。
ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB311のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB311
12角ソケットセット RS3405A-9
ソケットセット(12角・ホルダー付) HD306
ソケットセット(12角・ホルダー付) HD412
ソケットセット(12角・ホルダー付) HD312A
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406
メーカーTONEKOKEN 山下工業研究所TONETONETONETONE
通常価格7,9908,5105,0657,9907,3905,925
通常出荷日5日目2日目在庫品1日目2日目在庫品1日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角12角12角12角6角
二面幅寸法(S寸法)9/16 / 15/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 19/32 / 17/329/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.512.79.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/81/23/81/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング