17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

ディープソケット(12角) 4DB-L

通常単価(税別)
1,8904,380
税込単価
2,0794,818
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

inchサイズの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ロングタイプソケット。【特長】・対辺 12角タイ...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

二面幅寸法(S寸法)

(inch)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
5/16
5/16
4953488258653
810-9687
100
12.3
22
9
7
100
1個
11/32
11/32
4953488258660
810-9688
110
13.5
22
9
7
110
1個
3/8
3/8
4953488258677
810-9689
110
14.1
22
9
8
110
1個
7/16
7/16
4953488258684
810-9690
120
16.2
22
10
9
120
1個
1/2
1/2
4953488258691
810-9691
125
18.5
22
10
11
125
1個
9/16
9/16
4953488258707
810-9692
150
20.6
22
12
11
150
1個
19/32
19/32
4953488258714
810-9693
160
22
22
12
11
160
1個
5/8
5/8
4953488258721
810-9694
165
24
24
12
14
165
1個
11/16
11/16
4953488258738
810-9695
170
24
24
13
14
170
1個
3/4
3/4
4953488258745
810-9696
180
26
26
14
16
180
1個
25/32
25/32
4953488258752
810-9697
220
28
28
14
16
220
1個
13/16
13/16
4953488258769
810-9698
240
30
30
15
18
240
1個
7/8
7/8
4953488258776
810-9699
280
32
32
15
18
280
1個
15/16
15/16
4953488258783
810-9700
280
33
33
17
20
280
1個
1
1
4953488258790
810-9701
265
34.0
34
19
22
265
1個
1-1/16
1-1/16
4953488258806
810-9702
310
36
36
19
22
310
1個
1-1/8
1-1/8
4953488258813
810-9703
390
39
39
19
22
390
1個
1-3/16
1-3/16
4953488258820
810-9704
370
40
40
21
25
370
1個
1-1/4
1-1/4
4953488258837
810-9705
435
42
42
21
25
435
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,265
( 2,492 )
5日目
2,265
( 2,492 )
5日目
2,265
( 2,492 )
4日目
2,390
( 2,629 )
5日目
2,390
( 2,629 )
5日目
2,390
( 2,629 )
3日目
2,615
( 2,877 )
5日目
2,615
( 2,877 )
5日目
1,890
( 2,079 )
4日目
2,715
( 2,987 )
5日目
2,715
( 2,987 )
5日目
2,715
( 2,987 )
5日目
2,840
( 3,124 )
5日目
3,235
( 3,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,610
( 3,971 )
5日目
3,610
( 3,971 )
5日目
4,180
( 4,598 )
5日目
4,380
( 4,818 )
5日目
4,380
( 4,818 )
5日目

詳細情報

基本情報

inchサイズの六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用ロングタイプソケット。
【特長】
・対辺 12角タイプなので、6角のボルト・ナットにスムーズにアクセスできる。
・全長:51mm。
・12.7mm差込。
・対辺12角タイプ。
・手動用。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等に便利。
・inchサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に最適。

商品仕様

ディープソケット(12角)

寸法図・寸法表

ディープソケット(12角) 4DB-L:関連画像

寸法図

製品番号二面幅寸法(inch)S寸法(mm)D1寸法(mm)D2寸法(mm)L1寸法(mm)L寸法(mm)d質量(g)
4DB-10L5/1612.322.09837100
4DB-11L11/3213.522.09837110
4DB-12L3/814.122.09838110
4DB-14L7/1616.222.010839120
4DB-16L1/218.522.0108311125
4DB-18L9/1620.622.0128311150
4DB-19L19/3222.021.5128311160
4DB-20L5/824.022.0128314165
4DB-22L11/1624.023.0138314170
4DB-24L3/426.024.0148316180
4DB-25L25/3228.025.0148316220
4DB-26L13/1630.025.0158318240
4DB-28L7/832.026.0158318280
4DB-30L15/1633.028.0178320280
4DB-32L134.028.0198322265
4DB-34L1-1/1636.029.0198322310
4DB-36L1-1/839.031.0198322390
4DB-38L1-3/1640.032.0218325370
4DB-40L1-1/442.034.5218325435

注意・禁止事項

インパクトレンチなど動力工具には使用しないこと。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープソケット(12角) 4DB-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケット(12角) 4DB-L
ソケット(12角) 4DB
ソケット(12角)3DB
ソケット(12角) 6DB
12角ディープソケット
ディープソケット(12角) 4D
メーカーTONETONETONETONEKOKEN 山下工業研究所TONE
通常価格1,890-860 -810 -2,140 -1,1841,770 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目4日目〜14日目在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角12角12角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.79.5196.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/23/83/41/41/2
全長(L寸法)(mm)83---5083
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング