17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

ソケット(12角) 4DB

通常単価(税別)
8601,795特別価格
税込単価
9461,975特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

inchサイズのボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な手動用ソケットレンチ用ソケット。【特長】・12...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

最小発注数量
5/16
35
4953488157178
369-6189
40
12.3
22
9
7
1個
11/32
35
4953488157185
369-6197
45
13.5
22
9
7
1個
3/8
35
4953488157192
369-6201
50
14.1
22
9
8
1個
7/16
35
4953488157208
369-6219
50
16.2
22
10
9
1個
1/2
35
4953488157215
369-6227
50
18.5
22
10
11
1個
9/16
35
4953488157222
369-6235
50
20.6
22
12
11
1個
19/32
35
4953488157239
369-6243
65
22
22
12
11
1個
5/8
36
4953488157246
369-6251
65
23.0
23
12
14
1個
11/16
37
4953488157253
369-6260
65
24
24
13
14
1個
3/4
38
4953488157260
369-6278
70
26
26
14
16
1個
25/32
38
4953488157277
369-6286
90
28
28
14
16
1個
13/16
39
4953488157284
369-6294
95
29
29
15
18
1個
7/8
40
4953488157291
369-6308
105
30
30
15
18
1個
15/16
41
4953488157307
369-6316
130
33
33
17
20
1個
1
43.5
4953488157314
369-6324
130
34.0
34
19
22
1個
1-1/16
43.5
4953488157321
369-6332
145
36
36
19
22
1個
1-1/8
43.5
4953488157338
369-6341
160
39
39
19
22
1個
1-3/16
47
4953488157345
369-6359
200
40
40
21
25
1個
1-1/4
47
4953488157352
369-6367
200
43
43
21
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
5日目
860
( 946 )
5日目
860
( 946 )
5日目
860834
( 917 )
在庫品1日目当日出荷可能
910882
( 970 )
在庫品1日目当日出荷可能
910882
( 970 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
5日目
910
( 1,001 )
4日目
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
5日目
985
( 1,084 )
5日目
985
( 1,084 )
5日目
985
( 1,084 )
5日目
1,020
( 1,122 )
5日目
1,120
( 1,232 )
5日目
1,445
( 1,590 )
5日目
1,645
( 1,810 )
5日目
1,795
( 1,975 )
5日目
1,795
( 1,975 )
5日目

詳細情報

基本情報

inchサイズのボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な手動用ソケットレンチ用ソケット。
【特長】
・12.7mm差込、対辺12角タイプ。
・inchサイズの六角ボルト・ナットの締付け作業に使用可能。
・対辺形状がダブル6角形状のため、はめこみ作業性が良好。
・サイズも豊富。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等、inchサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組立に最適。

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番二面幅寸法
(inch)
寸法(mm)質量
(g)
SD1D2L1Ld
4DB-105/1612.322.0935.07.040
4DB-1111/3213.522.0935.07.045
4DB-123/814.122.0935.08.050
4DB-147/1616.222.01035.09.050
4DB-161/218.522.01035.011.050
4DB-1717/3219.322.01235.011.050
4DB-189/1620.622.01235.011.050
4DB-1919/3222.021.51235.011.065
4DB-205/823.022.01236.014.065
4DB-2121/3223.323.01337.014.065
4DB-2211/1624.023.01337.014.065
4DB-243/426.024.01438.016.070
4DB-2525/3228.025.01438.016.090
4DB-2613/1629.025.01539.018.095
4DB-287/830.026.01540.018.0105
4DB-3015/1633.028.01741.020.0130
4DB-32134.028.01943.522.0130
4DB-341-1/1636.029.01943.522.0145
4DB-361-1/839.031.01943.522.0160
4DB-381-3/1640.032.02147.025.0200
4DB-401-1/443.034.52147.025.0200

外形図

ソケット(12角) 4DB:関連画像

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ソケット(12角)4DB 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(12角) 4DBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(12角) 4DB
ソケット(12角)3DB
ソケット(12角) 6DB
ディープソケット(12角) 4DB-L
12角ソケットセット RS3405A-9
12角インパクトソケット
メーカーTONETONETONETONEKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格860-810 -2,140 -1,890 -8,5106,479 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目4日目〜在庫品1日目〜2日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状12角12角12角12角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.51912.79.525.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/83/41/23/81
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング