17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ソケット(12角)3DB

通常単価(税別)
8101,060
税込単価
8911,166
通常出荷日:5日目

インチサイズのボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な手動用ソケットレンチ用ソケットレンチ。【特長】・...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

二面幅寸法(S寸法)

(inch)

全長

JANコード

トラスココード

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

最小発注数量
7/16
26
7/16
26
4953488156171
369-4861
15.7
17
8
9
1個
1/2
27
1/2
27
4953488156188
369-4879
18.5
18.5
9
10
1個
17/32
27
17/32
27
4953488156195
369-4887
19.5
19.5
9
11
1個
9/16
27
9/16
27
4953488156201
369-4895
20
20
9
11
1個
19/32
29
19/32
29
4953488156218
369-4909
21
21
10
11
1個
5/8
29
5/8
29
4953488156225
369-4917
22
22
10
14
1個
11/16
30
11/16
30
4953488156232
369-4925
24
24
11
14
1個
3/4
32
3/4
32
4953488156249
369-4933
26
26
13
16
1個
13/16
32
13/16
32
4953488156256
369-4941
28
28
13
18
1個
7/8
33
7/8
33
4953488156263
369-4950
30
30
14
18
1個
15/16
34
15/16
34
4953488156270
369-4968
32
32
15
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
5日目
825
( 908 )
5日目
825
( 908 )
5日目
825
( 908 )
5日目
825
( 908 )
5日目
825
( 908 )
5日目
910
( 1,001 )
5日目
960
( 1,056 )
5日目
960
( 1,056 )
5日目
960
( 1,056 )
5日目
1,060
( 1,166 )
5日目

詳細情報

基本情報

インチサイズのボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適な手動用ソケットレンチ用ソケットレンチ。
【特長】
・9.5mm差込、対辺12角タイプ。
・インチサイズの六角ボルト・ナットの締付け作業に使用できる。
・サイズが豊富。
【用途】
・外国車・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に使用可能。

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番二面幅寸法
(inch)
寸法(mm)質量(g)
SD1D2L1Ld
3DB-147/1615.717.08.0269.030
3DB-161/218.518.09.02710.040
3DB-1717/3219.518.09.02711.050
3DB-189/1620.018.09.02711.040
3DB-1919/3221.018.010.02911.050
3DB-205/822.019.010.02914.050
3DB-2211/1624.019.011.03014.070
3DB-243/426.021.013.03216.070
3DB-2613/1628.022.513.03218.080
3DB-287/830.023.514.03318.085
3DB-3015/1632.025.515.03420.0105

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ソケット(12角)3DB 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(12角)3DBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(12角)3DB
ソケット(12角) 6DB
ソケット(12角) 4DB
ディープソケット(12角) 4DB-L
12角ソケットセット RS3405A-9
12角インパクトソケット
メーカーTONETONETONETONEKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格810-2,140 -860 -1,890 -6,6175,231 -
通常出荷日5日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状12角12角12角12角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.51912.712.79.525.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/41/21/23/81
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング