17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ゼットフラッシャー FAS(アルミ・板金用)

通常単価(税別)
6,57027,766特別価格
税込単価
7,22730,543特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・各種アルミ製品(アルミサイディング、アルミ形材、アルミフレーム、アルミ板)・アルミサッシ、金...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ゼットフラッシャー アルミ・板金用の仕様

ゼットフラッシャー アルミ・板金用の外観

ゼットフラッシャー アルミ・板金用の外観

ゼットフラッシャー アルミ・板金用の寸法図

ゼットフラッシャー アルミ・板金用の寸法図

品番商品重量寸法1寸法2寸法3最高回転数刃数
FAS8070g80mm2.0mm20.0mm15000(min-1(rpm))30
FAS100120g100mm2.0mm20.0mm13000(min-1(rpm))40
FAS105120g105mm2.0mm20.0mm13000(min-1(rpm))40
FAS110140g110mm2.0mm20.0mm13000(min-1(rpm))40
FAS125190g125mm2.0mm20.0mm7500(min-1(rpm))40
FAS160300g160mm2.0mm20.0mm6000(min-1(rpm))60
FAS180370g180mm2.0mm20.0mm5500(min-1(rpm))60
FAS203580g203mm2.2mm25.4mm5000(min-1(rpm))80
FAS216630g216mm2.2mm25.4mm5000(min-1(rpm))80
FAS2551100g255mm2.8mm25.4mm5000(min-1(rpm))100
FAS3051700g305mm2.8mm25.4mm5000(min-1(rpm))100
FAS3552440g355mm3.0mm25.4mm4000(min-1(rpm))120
FAS3802700g380mm3.0mm25.4mm4000(min-1(rpm))120
FAS4053060g405mm3.0mm25.4mm3000(min-1(rpm))120

使用上のご注意

  • ご使用前に下記事項以外に、商品付属の取扱説明書及び電動工具メーカーの取扱説明書を必ず全てよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 電動工具メーカー指定の保護カバーを正しく取り付けてください。
  • チップソーは使用中に火花を発生します。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください。
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽、防塵マスク、耳栓等の保護具を必ず着用してください。
  • 取扱説明書に表示されている最高使用回転数より低い無負荷回転数のマルノコ型電動工具を使用してください。 (ディスクサンダ・砥石用切断機・低速切断機(メタルソー用)・充電工具は使用しないでください。)

注意・禁止事項

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

チップ厚

(mm)

付属リング穴径

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
80
20
30
4963202-034647
372-1418
2
-
70
10
1個
100
20
40
4963202-034685
372-1281
2
-
120
10
1個
105
20
40
4963202-034722
372-1299
2
-
120
10
1個
110
20
40
4963202-034760
372-1302
2
-
140
10
1個
125
20
40
4963202-034807
372-1311
2
-
190
10
1個
160
20
60
4963202-034845
372-1329
2
-
300
10
1個
180
20
60
4963202-034883
372-1337
2
-
370
10
1個
203
25.4
80
4963202-034920
372-1345
2.2
25
580
10
1個
216
25.4
80
4963202-034968
372-1353
2.2
25
630
-
1個
255
25.4
100
4963202-035002
372-1361
2.8
25
1100
-
1個
305
25.4
100
4963202-035040
372-1370
2.8
-
1700
-
1個
355
25.4
120
4963202-035088
372-1388
3
-
2440
10
1個
380
25.4
120
4963202-035125
372-1396
3
-
2700
-
1個
405
25.4
120
4963202-035163
372-1400
3
-
3060
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5705,140
( 5,654 )
1日目
6,8355,349
( 5,884 )
1日目
6,8385,686
( 6,255 )
4日目
6,8355,777
( 6,355 )
1日目
8,8996,587
( 7,246 )
1日目
9,9997,934
( 8,727 )
1日目
10,2708,317
( 9,149 )
1日目
11,4809,353
( 10,288 )
1日目
11,8409,651
( 10,616 )
1日目
15,46012,409
( 13,650 )
1日目
16,24913,091
( 14,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,46017,512
( 19,263 )
1日目
23,42318,262
( 20,088 )
1日目
27,76621,188
( 23,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種アルミ製品(アルミサイディング、アルミ形材、アルミフレーム、アルミ板)・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼットフラッシャー FAS(アルミ・板金用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼットフラッシャー FAS(アルミ・板金用)
ゼットフラッシャー スパイラルダクト用
ステンカット FST
アルミ用チップソー
グローバルソー (板金用)
ゼットフラッシャー 切断王
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスアイウッドモトユキロブテックス
通常価格6,570-5,03014,877 -5,700 -6,630 -5,810
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
主要切断材質非鉄金属板金・金属系建材ステンレス非鉄金属一般鉄鋼材-
刃材質ダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンド--ダイヤモンド
よく一緒に購入される商品

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング