17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

アンカーボルト用ソケット(12角) 8AD-L200

通常単価(税別)
21,62459,301特別価格
税込単価
23,78665,231特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~5日目

建築基礎工事のアンカーボルト締結ソケット。【特長】・25.4mm差込、全長200mm。・建築の基礎工事...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

対辺寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
46
46
4953488260359
810-9638
2020
69
69
27
32
2020
1個
50
50
4953488407860
-
2660
74
74
30
38
2660
1個
55
55
4953488260366
810-9639
2660
80
80
32
38
2660
1個
60
60
4953488407877
-
2990
86
86
43
41
2990
1個
65
65
4953488260373
810-9640
3150
95
95
35
44
3150
1個
70
70
4953488407884
-
3560
100
100
49
46
3560
1個
75
75
4953488260380
810-9641
3500
104
104
39
50
3500
1個
80
80
4953488407891
-
4130
111
111
55
52
4130
1個
85
85
4953488260397
810-9642
4760
118
118
46
61
4760
1個
90
90
4953488407907
-
4880
124
124
60
62
4880
1個
95
95
4953488260342
810-9643
5250
130
130
45
70
5250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,61124,339
( 26,773 )
5日目
21,624
( 23,786 )
5日目
31,58127,510
( 30,261 )
2日目
23,869
( 26,256 )
5日目
35,54130,010
( 33,011 )
5日目
27,011
( 29,712 )
5日目
41,48135,300
( 38,830 )
5日目
32,000
( 35,200 )
5日目
49,40141,452
( 45,597 )
5日目
38,501
( 42,351 )
5日目
59,30149,706
( 54,677 )
5日目

詳細情報

基本情報

建築基礎工事のアンカーボルト締結ソケット。
【特長】
・25.4mm差込、全長200mm。
・建築の基礎工事に重要なアンカーボルト締結用のソケット。
・通常ソケットでは届かない深い場所や、ねじ部が長く突き出たボルトの締結作業に最適。
【用途】
・建築用、アンカーボルト締結用。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角:25.4mm
  • 形状:12角

※本製品は特許登録済みです。

アンカーボルト用ソケット

ピン・Oリング適応表(旧タイプ)

製品番号 8AD-46L200・55L20065L200・75L200・85L200・95L200
ピンPIN5547SPIN5560S
OリングRINGW30SRINGW34S

ピン・Oリング適応表(新タイプ、Oリング仮置き溝付)

製品番号 8AD-46L200 ~ 95L200
ピンP4040S
OリングRAS326S

規格表

型番二面幅寸法(mm)S寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d
質量(g)
8AD-46L20046695527200322,020
8AD-50L20050745530200382,660
8AD-55L20055805532200382,660
8AD-60L20060865543200412,990
8AD-65L20065956535200443,150
8AD-70L200701006049200463,560
8AD-75L200751046539200503,500
8AD-80L200801116055200524,130
8AD-85L200851186546200614,760
8AD-90L200901246060200624,880
8AD-95L200951306545200705,250

外形図

寸法図

寸法図

使用方法・使用事例

使用例

使用例

注意・禁止事項

  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンカーボルト用ソケット(12角) 8AD-L200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンカーボルト用ソケット(12角) 8AD-L200
インパクト用ソケット(12角) 12AD
インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L200
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L200
インパクト用ロングソケット 8NV-L
インパクト用ソケット(差込角12.7mm) L16mm
メーカーTONETONETONETONETONEトップ工業
通常価格21,624-13,558 -3,185 -3,610 -4,749 -1,506
通常出荷日2日目〜5日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状12角12角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.438.19.512.725.412.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)11-1/23/81/211/2
全長(L寸法)(mm)200-200200--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング