ツール用品技術窓口
【特長】・鉄・ステンレス兼用タイプ。・一般軟鋼材(鉄・アルミ系)・ステンレス材(SUS304)。・シャ...
詳細を確認
ゼットフラッシャーシリーズの外観

ゼットフラッシャーの寸法図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 最高回転数 | 刃数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX80A | 70g | 80mm | 1.8mm | 20mm | 15000min-1(rpm) | 14 | 鉄系最大切断厚:4mm ステンレス最大切断厚:2mm |
| FX100A | 120g | 100mm | 1.8mm | 20mm | 13000min-1(rpm) | 20 | 鉄系最大切断厚:4mm ステンレス最大切断厚:2mm |
| FX110A | 140g | 110mm | 1.8mm | 20mm | 13000min-1(rpm) | 22 | 鉄系最大切断厚:4mm ステンレス最大切断厚:2mm |
| FX125A | 210g | 125mm | 1.8mm | 20mm | 7500min-1(rpm) | 26 | 鉄系最大切断厚:4mm ステンレス最大切断厚:2mm |
| FX160A | 360g | 160mm | 2.0mm | 20mm | 6000min-1(rpm) | 32 | 鉄系最大切断厚:6mm ステンレス最大切断厚:3mm |
| FX180A | 440g | 180mm | 2.0mm | 20mm | 5500min-1(rpm) | 40 | 鉄系最大切断厚:6mm ステンレス最大切断厚:3mm |
| 品番 | 商品 重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 最高回転数 | 刃 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX305A | 140g | 307mm | 2.1mm | 25.4mm | 1600(min-1(rpm)) | 60 | 鉄系最大切断厚:10mm ステンレス最大切断厚:6mm |
| FX355A | 190g | 355mm | 2.4mm | 25.4mm | 1500(min-1(rpm)) | 80 | 鉄系最大切断厚:10mm ステンレス最大切断厚:6mm |

鉄工用
40チップの切れ味タイプのチップソー
商品重量:400g
寸法1:180mm、寸法2:1.9mm、寸法3:20mm
最高回転数:5,500min-1(rpm)
刃数:40

商品重量:140g
寸法1:307mm、寸法2:2.8mm、寸法3:25.4mm
最高回転数:1,600min-1(rpm)
刃数:54
各被削材に関する対応については、カタログの被削材対応表(チップソー、ホルソー、ステージドリル)を参照してください。
使用上のご注意
表記数値のご注意
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,800円4,384円 ( 4,822円 ) | 1日目 |
5,900円5,037円 ( 5,541円 ) | 1日目 |
5,900円5,037円 ( 5,541円 ) | 1日目 |
7,919円6,696円 ( 7,366円 ) | 1日目 |
8,280円7,001円 ( 7,701円 ) | 1日目 |
8,200円6,206円 ( 6,827円 ) | 1日目 |
11,567円9,464円 ( 10,410円 ) | 1日目 |
20,750円16,174円 ( 17,791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,725円17,718円 ( 19,490円 ) | 4日目 |
18,321円 ( 20,153円 ) | 1日目 |
【特長】
・鉄・ステンレス兼用タイプ。
・一般軟鋼材(鉄・アルミ系)・ステンレス材(SUS304)。
・シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好。
【用途】
・鉄板・アングル鋼・C型鋼・VLP管・各種パイプ・電線・ハンガーレール・レースウェイ・ALC(鉄筋入)・デッキプレート・しま鋼板・寸切りボルト・鉄筋・丸棒・アルミサッシ・塩ビ管・各種サイディング・グレーチング・木材等の切断に。

ロブテックス
ゼットフラッシャー FAS(アルミ・板金用)

ロブテックス
ステンカット FST

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モトユキ
グローバルソー「ステンレスの王者」 (ステンレス用)
5通常価格(税別):11,674円~

トラスコ中山
サーメットチップソー(スピーディーな切断)
5通常価格(税別):4,470円~

トラスコ中山
トクマルチップソー(鉄・ステンレス兼用)
4通常価格(税別):3,780円

ハウスビーエム
スカイカット (スレート・ALC用)
0通常価格(税別):2,500円~

ハウスビーエム
スカイカット (アルミ用)
0通常価格(税別):5,914円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm
0通常価格(税別):1,424円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃(オールハイス)
4.7通常価格(税別):1,579円~

ボッシュ
ジグソーブレード
4.3通常価格(税別):813円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,476円~