ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:12日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):7317円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS【1~20個入り】
スリーエムジャパン
通常価格(税別):475円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
通常価格(税別):1467円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
ムラテックKDS
セッティングメジャー
ムラテックKDS
通常価格(税別):755円~
通常出荷日:1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
独自の研磨角とTiNコーティングが切粉の溶着を防ぎ鋭い切れ味を保つ。【特長】・ステンレス材(SUS30...
詳細を確認
ステンカットの外観

ステンカットの外形寸法図
使用上のご注意
ご使用前に下記事項以外に、商品付属の取扱説明書及び電動工具メーカーの取扱説明書を必ず全てよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
電動工具メーカー指定の保護カバーを正しく取り付けてください。
チップソーは使用中に火花を発生します。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください。
作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽、防塵マスク、耳栓等の保護具を必ず着用してください。
取扱説明書に表示されている最高使用回転数より低い無負荷回転数のマルノコ型電動工具を使用してください。
(ディスクサンダ・砥石用切断機・低速切断機[メタルソー用]・充電工具は使用しないでください。)
表記数値のご注意
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 最高回転数 | 刃数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FST80 | 110g | 80mm | 1.8mm | 20mm | 15000min-1(rpm) | 30 |
| FST100 | 150g | 100mm | 1.8mm | 20mm | 13000min-1(rpm) | 36 |
| FST110 | 180g | 110mm | 1.8mm | 20mm | 13000min-1(rpm) | 40 |
| FST125 | 210g | 125mm | 1.8mm | 20mm | 7500min-1(rpm) | 40 |
| FST160 | 320g | 160mm | 1.8mm | 20mm | 6000min-1(rpm) | 60 |
| FST180 | 400g | 180mm | 1.8mm | 20mm | 5500min-1(rpm) | 60 |
| FST305 | 1260g | 307mm | 1.9mm | 25.4mm | 1600min-1(rpm) | 80 |
独自の研磨角とTiNコーティングが切粉の溶着を防ぎ鋭い切れ味を保つ。
【特長】
・ステンレス材(SUS304)の切断に威力。
・FST80~FST180…ステンレス厚み0.5~2mm用。
・FST305…ステンレス厚み1~4mm。
【用途】
・ステンレスアングル、ステンレス板、ステンレスパイプ、ステンレスサイディング等の切断が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):5,730円~

モトユキ
塩ビ・プラスチック用 チップソー GTS-EP
0通常価格(税別):23,006円~

モトユキ
アルミ・非金属用チップソー GB
5通常価格(税別):20,079円~

山真製鋸
スーパーオールマイティー (多種材料切断)
4.5通常価格(税別):3,634円~

トラスコ中山
万能型チップソー
4通常価格(税別):1,685円~

モトユキ
チップソー(鉄・ステンレス兼用)FM
0通常価格(税別):6,666円~

谷テック
“ドライチップソー”(鉄鋼用)
0通常価格(税別):5,188円~

モトユキ
一般鉄鋼用 チップソー HS-165/HS-305
0通常価格(税別):6,015円~

ニコテック
コイル(コンターマシン用ブレード) CHF ハイフレックス
5通常価格(税別):15,739円~