ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

溶着ダイヤカップホイール(乾式)

通常単価(税別)
8,933
税込単価
9,826
通常出荷日:5日目

【特長】・鋳物・溶接ビード/金属の黒皮・FRP・GRP・セラミックス・耐火レンガ等の研削に。・軽量(メ...

詳細を確認

型番:

BC4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤモンドディスク
粒度(#)
50
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
JANコード
4963202-085595
トラスココード
354-3251
重量(g)
230
付属リング穴径(mm)
15
ダイヤ層幅(mm)
20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BC4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,933
( 9,826 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳物・溶接ビード/金属の黒皮・FRP・GRP・セラミックス・耐火レンガ等の研削に。
・軽量(メタルボンドカップ比55%)、研削面のR形状により、操作性に優れ軽快な作業が可能。
・レジノイド砥石より、粉塵・臭い・火花が少なく、ライフが長いので、付替えの手間が省ける環境に優しい商品です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶着ダイヤカップホイール(乾式)の型番BC4のページです。 型番BC4に関する仕様情報を記載しております。
溶着ダイヤカップホイール(乾式)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属加工に使用
4
満足度:4.0
今回初めて、従来品をミスミさんで購入しました。 キャンペーン対象だったので、普段より2割ほど安く購入できました。 今後も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶着ダイヤカップホイール(乾式)
電着ダイヤ 刃研ぎ用
まとめ買い トクマルJ ジルコニア
GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)
メーカーロブテックス柳瀬トラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山
通常価格8,9332,22919,4027,5602,91514,769
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目5日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーゴム/ウレタンディスク
粒度(#)501006024120600
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)2020151616(15)16
JANコード4963202-085595-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング