17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ダイヤモンドカップホイール(乾式) ダブルカップ

通常単価(税別)
11,06427,753
税込単価
12,17030,528
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤモンドカップホイールは、ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ダイヤモンドカップホイール ダブルカップの外観

ダイヤモンドカップホイール ダブルカップの外観

ダイヤモンドカップホイール ダブルカップの寸法図

ダイヤモンドカップホイール ダブルカップの寸法図

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4最高回転数
CDE4260g98mm4.5mm7mm15mm15200(min-1(rpm))
CDP4280g98mm4.5mm7mm15mm15200(min-1(rpm))
CDP5430g125mm4.5mm7mm22mm12200(min-1(rpm))
CD4280g98mm4.5mm7mm15mm15200(min-1(rpm))

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

重量

(g)

最小発注数量
98
15
4963202-017176
123-9813
荒・中仕上げ用/最高級タイプ
280
1個
98
15
4963202-044080
123-9848
荒・中仕上げ用/標準タイプ
260
1個
98
15
4963202-021913
123-9783
荒・中仕上げ用/汎用・寿命重視タイプ
280
1個
125
22
4963202-021999
123-9791
荒・中仕上げ用/汎用・寿命重視タイプ
430
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,200
( 24,420 )
1日目
11,064
( 12,170 )
1日目
17,962
( 19,758 )
1日目
27,753
( 30,528 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンドカップホイールは、ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮。
・切れ味・ライフのバランスに優れた高級品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカップホイール(乾式) ダブルカップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカップホイール(乾式) ダブルカップ
ダイヤモンドカップホイール(乾式) シングルカップ
ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格11,064-9,693 -18,905 -16,826 -30,5225,701 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材
刃厚(mm)4.54.510103.21.8
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプ

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング