17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ダイヤモンドカップホイール(乾式) シングルカップ

通常単価(税別)
9,69323,690
税込単価
10,66226,059
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・ダイヤモンドカップホイールは、ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エンビダイヤカッター VPの仕様

シングルカップ CSの外観

ダイヤモンドカップホイールは、ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材などの面取り加工・研削加工に優れた作業性を発揮する。

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4最高回転数
CSE4230g98mm4.5mm7mm15mm15200(min-1(rpm))
CSP4270g98mm4.5mm7mm15mm15200(min-1(rpm))
CSP5450g125mm4.5mm7mm22mm12200(min-1(rpm))
CS4270g98mm4.5mm7mm15mm15200(min-1(rpm))

使用上のご注意

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽の保護具を必ず着用してください。ホイールが破損した時、破片が直接当たり大けがの危険があります。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。

表記数値のご注意

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
  • ※ 各被削材に関する対応については被削材対応表(ダイヤモンドホイール、カップホイール、コアドリル他)を参照して下さい。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

重量

(g)

最小発注数量
98
15
4963202-017138
123-9805
荒仕上げ用/最高級タイプ
270
1個
98
15
4963202-044042
123-9830
荒仕上げ用/標準タイプ
230
1個
98
15
4963202-021876
123-9767
荒仕上げ用/汎用・寿命重視タイプ
270
1個
125
22
4963202-021951
123-9775
荒仕上げ用/汎用・寿命重視タイプ
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,905
( 20,796 )
1日目
9,693
( 10,662 )
4日目
15,127
( 16,640 )
1日目
23,690
( 26,059 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンドカップホイールは、ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮いたします。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカップホイール(乾式) シングルカップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカップホイール(乾式) シングルカップ
ダイヤモンドカップホイール(乾式) ダブルカップ
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格9,693-11,064 -16,826 -18,905 -30,5225,701 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材
刃厚(mm)4.54.510103.21.8
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプ

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング