ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハンドドレッサ

通常単価(税別)
4,1683,687
税込単価
4,5854,056
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、振れ取り用・軽い力でドレスが可能・火花が少なく、音も...

詳細を確認

型番:

SHD001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHD001の仕様・寸法情報

全長(mm)
250
重量(g)
245
JANコード
4963202-083591
トラスココード
338-3229
刃幅(mm)
7
径(mm)
34
ダイヤ部サイズ(mm)
22.0(L)×4.5(T)
特長
軽い力でドレスが可能。火花が少なく、音も少ないので作業環境が良くなります。

型番リスト

表示件数
型番
SHD001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1683,687
( 4,056 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、振れ取り用
・軽い力でドレスが可能
・火花が少なく、音も少ないので作業環境が良くなります

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 全長(L):250mm
  • グリップ径(D):φ34mm
  • ダイヤ部サイズ:22.0(W)×7.0(T)×4.5(H)mm
  • 重量:245g
ハンドドレッサ 形状

外形図

ハンドドレッサ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドドレッサ 使用方法
  • 砥石面に対してチップを平行に軽く当て、左右にスライドさせてください。
    無理な力での押し付けは、チップや砥石の摩耗を早めるだけでなく、危険ですのでお止めください。
    また、大型の砥石(外径φ305mm以上、幅38mm以上)や粒度が大きい砥石はチップの摩耗が多くなります。

注意・禁止事項

ダイヤモンド工具を安全にご使用いただくために

<警告>

  • ご使用前に必ず商品付属の取扱説明書及び電動工具メーカーの取扱説明書を必ずすべてよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 作業者は防じんめがね、安全靴、防じんマスク、耳せん等の保護具を必ず着用してください。

メーカー紹介

なによりも安全と品質を重視し「MADE IN JAPAN」にこだわり続けています。
それがロブスターの誇りです。
1888年、両手式バリカンを発明して日本全土に普及させたのが、私たちの歴史の始まりです。
そして1928年。当時の作業工具は高価な輸入品か職人の手作りが主流でしたが、職人さんたちのお役に立ちたいという想いから、モンキレンチを国産化。
私たちロブテックスは創業以来一貫して、モノを作る喜び、満足感、達成感を、工具を手にするすべての人に味わっていただくために、手ごろな価格で、高品質、そして誰もが簡単に使える製品を作り続けてまいりました。
創業から120年以上、そしてエビ印工具の誕生から80年あまり。
私たちロブテックスグループは、その歴史に驕ることなく、これからもお客様の期待を超える“Something Extra”を提供し続け、社会に感動を与える企業を目指してまいります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドドレッサの型番SHD001のページです。 型番SHD001に関する仕様情報を記載しております。
ハンドドレッサのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
グラインダー用
5
満足度:5.0
金額的に安価なので、不安でしたが普通に使えます。砥石も削れやすくなりました。
0人が参考にしています。
砥石の目立て
4
満足度:4.0
10年以上使用してチップ部分が無くなったので同じものに買い替えしました。 一定の力加減と速度で動かさないとキレイに目が出...もっと読む
0人が参考にしています。
両頭グラインダーの面取りに
5
満足度:5.0
両頭グラインダーの面取りでつかっていますが、焦らずじっくり削るのが ポイントのようです。 薄く挽いていくと、面が出ます。...もっと読む
0人が参考にしています。
両頭グラインダーのドレッシング
4
満足度:4.0
持ち手がしっかりとしているので使用感が良い。 値段もお手頃で非常に助かる。
0人が参考にしています。
グラインダーのドレッサー
3
満足度:3.0
純正品は高いので、この商品を購入しました 何の問題もなく十分使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドドレッサ
ダイヤハンドドレッサ
強力ドレッサーホルダ
ドレッサー(卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用)
ミスミ 天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ
メーカーロブテックスナカニシトラスコ中山マキタミスミ
通常価格4,1687,2743,2328003,069 -
通常出荷日1日目1日目7日目3日目在庫品1日目
全長(mm)250150---
重量(g)245----
JANコード4963202-083591----
トラスココード338-3229----
刃幅(mm)7----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドドレッサーカテゴリの売れ筋ランキング