17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

溶着ダイヤモンドホイール BT(乾式)

通常単価(税別)
7,99260,431
税込単価
8,79166,474
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・電着製法に比べ、ダイヤの突出量が大きく切削(切断)能力に優れています。・切断砥石に比べ、粉じ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

溶着ダイヤモンドホイール BT(乾式)の特長

溶着ダイヤモンドホイール BT(乾式)

溶着ダイヤモンドホイール BT(乾式)

  • 溶着製法により電着に比べ「ダイヤの突出量が大きく」、「保持力が強く」切断能力に優れている。
  • 鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなど、多種の材質に対応。
  • レジノイド砥石(切断砥石)より、粉塵、臭い、火花が少なく、ライフも長いので、付替えの手間が省ける、作業環境に優しい商品。
  • 鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなどに最適。

溶着ダイヤモンドホイール BT(乾式)の仕様

外形図

外形図

品番商品重
寸法1寸法2寸法3寸法4最高回転数備考
BT105140g106mm2.0mm3.0mm20.0mm14500(min-1(rpm))付属リング穴径:Φ15mm
BT125210g128mm2.2mm3.0mm22.0mm12200(min-1(rpm))付属リング穴径:Φ20mm
BT3051390g305mm3.0mm3.0mm30.5mm6300(min-1(rpm))付属リング穴径:Φ25.4・22・20mm
BT3551980g355mm3.0mm3.0mm30.5mm5400(min-1(rpm))付属リング穴径:Φ25.4・22・20mm

注意・禁止事項

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽の保護具を必ず着用してください。ホイールが破損した時、破片が直接当たり大けがの危険があります。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

チップ高さ(mm)

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

材質1

材質2

最高使用回転数(min[[の-1乗]])

付属リング穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
106
2
20
4963202-085199
354-3315
3.0
14500
140
台金:工具鋼(SKS-5)
チップ:ダイヤ砥粒
-
15
10
1個
128
2.2
22
4963202-085274
354-3323
3.0
12200
210
台金:工具鋼(SKS-5)
チップ:ダイヤ砥粒
-
20
10
1個
180
2.9
25.4
4963202093675
868-7938
1.5
8400
440
台金:工具鋼(SKS-5)
チップ:ダイヤ砥粒
8400
22.23・22・20
-
1個
305
3
30.5
4963202-085434
354-3340
3.0
6300
1390
台金:工具鋼(SKS-5)
チップ:ダイヤ砥粒
-
25.4・22・20
10
1個
355
3
30.5
4963202-085519
354-3358
3.0
5400
1980
台金:工具鋼(SKS-5)
チップ:ダイヤ砥粒
-
25.4・22・20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,992
( 8,791 )
1日目
10,576
( 11,634 )
1日目
21,611
( 23,772 )
1日目
46,614
( 51,275 )
1日目
60,431
( 66,474 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電着製法に比べ、ダイヤの突出量が大きく切削(切断)能力に優れています。
・切断砥石に比べ、粉じん・臭い・火花が少なく、長寿命です。
・多用途な切断が可能です。
【用途】
・鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤなどの切断に。
【材質】
・台金:工具鋼(SKS-5)
・チップ:ダイヤ砥粒

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶着ダイヤモンドホイール BT(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶着ダイヤモンドホイール BT(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)
ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格7,992-30,5225,701 -10,004 -4,887 -10,004 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
主要切断材質プラスチック(FRP、塩ビ等)コンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / 石材タイルコンクリート・アスファルト / ブロック
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプウェーブタイプウェーブタイプセグメントタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング