17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) 体感騒音カット

通常単価(税別)
23,95854,978
税込単価
26,35460,476
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・ダイヤモンド土木用ブレードは、コンクリートカッター等に取り付け、湿式で使用するのに適した高品...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)の特長

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)

  • コンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレード。
  • アスファルト・コンクリートの兼用切断に最適で、耐火レンガ・ブロック・その他各種建築構造物の切断も可能。
  • アスファルト・コンクリート路面の切断。

製品仕様

外形図

外形図

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4最高回転数備考
AC10271100g256mm2.5mm6mm27mm4000(min-1(rpm))付属リング穴径:φ22mm 超硬チップ数:3
AC10221100g256mm2.5mm6mm22mm4000(min-1(rpm))超硬チップ数:3
AC121750g306mm3.0mm6mm27mm4000(min-1(rpm))超硬チップ数:3
AC142480g368mm3.0mm6mm27mm4000(min-1(rpm))超硬チップ数:4
AC163380g418mm3.0mm6mm27mm3600(min-1(rpm))超硬チップ数:4
AC184120g469mm3.0mm6mm27mm3600(min-1(rpm))超硬チップ数:5

注意・禁止事項

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽の保護具を必ず着用してください。ホイールが破損した時、破片が直接当たり大けがの危険があります。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

付属リング穴径

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
306
3
27
6
4963202-037303
123-9988
アスファルト・コンクリート兼用 標準品
-
1750
10
1個
368
3
27
6
4963202-037310
123-9996
アスファルト・コンクリート兼用 標準品
-
2480
10
1個
418
3
27
6
4963202-041676
124-0005
アスファルト・コンクリート兼用 標準品
-
3380
10
1個
469
3
27
6
4963202-041713
124-0013
アスファルト・コンクリート兼用 標準品
-
4120
-
1個
256
2.5
22
6
4963202-037297
123-9970
アスファルト・コンクリート兼用 標準品
-
1100
10
1個
256
2.5
27
6
4963202-037280
123-9961
アスファルト・コンクリート兼用 標準品
22
1100
-
1個
255
2.8
27
7
4963202-079792
372-0012
アスファルト・コンクリート兼用 消音タイプ
22
1100
10
1個
305
3.2
27
7
4963202-079839
372-0021
アスファルト・コンクリート兼用 消音タイプ
-
1750
10
1個
355
3.2
27
7
4963202-079877
372-0039
アスファルト・コンクリート兼用 消音タイプ
-
2480
10
1個
308
3
27
7
4963202-037136
372-0179
アスファルト用 高級品
-
1800
10
1個
370
3
27
7
4963202-037143
372-0187
アスファルト用 高級品
-
2480
10
1個
420
3
27
7
4963202-037150
372-0195
アスファルト用 高級品
-
3300
10
1個
471
3
27
7
4963202-037167
372-0209
アスファルト用 高級品
-
4100
10
1個
258
2.5
22
7
4963202-037129
372-0152
アスファルト用 高級品
-
1130
10
1個
258
2.5
27
7
4963202-037112
372-0161
アスファルト用 高級品
22
1130
10
1個
308
3
27
7
4963202-037259
372-0870
コンクリート用 高級品
-
1750
10
1個
370
3
27
7
4963202-037266
372-0888
コンクリート用 高級品
-
2480
10
1個
420
3
27
7
4963202-037273
372-0896
コンクリート用 高級品
-
3300
10
1個
258
2.5
22
7
4963202-037242
372-0853
コンクリート用 高級品
-
1100
10
1個
258
2.5
27
7
4963202-037235
372-0861
コンクリート用 高級品
22
1100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,878
( 27,366 )
1日目
33,864
( 37,250 )
6日目
41,215
( 45,337 )
1日目
52,137
( 57,351 )
1日目
23,958
( 26,354 )
1日目
23,958
( 26,354 )
6日目
28,173
( 30,990 )
1日目
28,406
( 31,247 )
1日目
38,994
( 42,893 )
1日目
30,787
( 33,866 )
1日目
37,955
( 41,751 )
1日目
44,843
( 49,327 )
1日目
54,978
( 60,476 )
1日目
28,183
( 31,001 )
1日目
28,183
( 31,001 )
1日目
32,903
( 36,193 )
4日目
40,884
( 44,972 )
1日目
47,639
( 52,403 )
1日目
30,216
( 33,238 )
1日目
30,216
( 33,238 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド土木用ブレードは、コンクリートカッター等に取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードで、アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) 体感騒音カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式) 体感騒音カット
ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)
ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー(乾式)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格23,958-6,215 -7,12230,5225,701 -10,004 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / タイルタイルコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / 石材
乾式/湿式湿式乾湿両用乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプセグメントタイプリムタイプウェーブタイプセグメントタイプセグメントタイプウェーブタイプ

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング