ツール用品技術窓口
サンフレックス
ダイヤドリルカッター 刃厚(mm)1
サンフレックス
通常価格(税別):3777円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1429円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
ムラテックKDS
セッティングメジャー
ムラテックKDS
通常価格(税別):755円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23303円~
通常出荷日:在庫品1日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ
住化プラステック
通常価格(税別):2277円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):7317円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
直尺 シルバー
シンワ測定
通常価格(税別):961円~
通常出荷日:1日目
納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」のダイヤモンドカッター。 【特長】 ・WA(ウ...
詳細を確認
ダイヤモンドホイール 切断王 ウエーブタイプ(乾式)

外形図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 | 最高回転数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA105 | 140g | 105mm | 2.0mm | 8.0mm | 20.0mm | 14500(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ15mm |
| WA125 | 210g | 127mm | 2.0mm | 7.0mm | 22.0mm | 12200(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ20mm |
| WA150 | 330g | 153mm | 2.4mm | 7.5mm | 25.4mm | 10100(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ25・22・20mm |
| WA180 | 440g | 180mm | 2.4mm | 7.5mm | 25.4mm | 8400(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ25・22・20mm |
| WA200 | 580g | 205mm | 2.4mm | 7.5mm | 25.4mm | 7600(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ25・22・20mm |
納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」のダイヤモンドカッター。
【特長】
・WA(ウェーブタイプ)はより美しい仕上がり。
・SA(セグメントタイプ)は切れ味・スピード優先。
【用途】
・コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に最適。

ロブテックス
ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)


呉英製作所
目荒らし用カップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):5,730円~

モトユキ
塩ビ・プラスチック用 チップソー GTS-EP
0通常価格(税別):23,006円~

ニコテック
コイル(コンターマシン用ブレード) CHF ハイフレックス
5通常価格(税別):15,739円~

ニコテック
コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタル
4.7通常価格(税別):23,993円~

バーコ
ハンドソー替刃(コバルトハイス) 250mm幅(3906-250タイプ)
5通常価格(税別):26,577円

モトユキ
アルミ・非金属用チップソー GB
5通常価格(税別):20,079円~

山真製鋸
スーパーオールマイティー (多種材料切断)
4.5通常価格(税別):3,634円~

ハウスビーエム
電子ジグソー替刃(5枚パック)
4通常価格(税別):2,000円~

トラスコ中山
万能型チップソー
4通常価格(税別):1,685円~