ツール用品技術窓口
価格も性能も、おもいっ切り!の新シリーズのダイヤモンドカッター。 【特長】 ・LOBSTERブランドで...
詳細を確認
ダイヤモンドホイール 切っ太郎 セグメントタイプ(乾式)

外形図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 | 最高回転数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK105 | 110g | 105mm | 1.8mm | 7.0mm | 20mm | 14500(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ15mm |
| SK125 | 160g | 127mm | 2.0mm | 7.0mm | 22mm | 12200(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ20mm |
価格も性能も、おもいっ切り!の新シリーズのダイヤモンドカッター。
【特長】
・LOBSTERブランドでこの価格。
・切れ味バツグンのパフォーマンスを実現。
【用途】
・コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,476円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm
0通常価格(税別):1,424円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,989円~

ハウスビーエム
スカイカット (アルミ用)
0通常価格(税別):5,914円~

ミニター
ステンレスカッティングディスク
0通常価格(税別):8,060円

モトユキ
グローバルソー「ステンレスの王者」 (ステンレス用)
5通常価格(税別):11,674円~

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):6,523円~

トラスコ中山
サーメットチップソー(スピーディーな切断)
5通常価格(税別):4,470円~

トラスコ中山
“木工用チップソー”
5通常価格(税別):2,120円~