17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

通常単価(税別)
6,52013,425
税込単価
7,17214,768
通常出荷日:1日目

軽快な切れ味とすぐれたコストパフォーマンスのダイヤモンドカッター。【特長】・切断スピードアップ。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダイヤモンドホイール 剣(乾式)の特長

ダイヤモンドホイール 剣(乾式)

ダイヤモンドホイール 剣(乾式)

  • 切断スピード15%アップ。(従来品比)
  • 軽快な切れ味と優れたコストパフォーマンス。
  • コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・モルタル・瓦・タイル等の切断に。

ダイヤモンドホイール 剣(乾式)の仕様

外形図

外形図

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4最高回転数備考
TRX105130g105mm1.8mm7mm20.0mm14500(min-1(rpm))付属リング穴径:φ15mm
TRX125170g127mm2.0mm7mm22.0mm12200(min-1(rpm))付属リング穴径:φ20mm
TRX150290g152mm2.0mm6mm25.4mm10100(min-1(rpm))付属リング穴径:φ25・22・20mm
TRX180390g180mm2.0mm6mm25.4mm8400(min-1(rpm))付属リング穴径:φ25・22・20mm
TRX200470g203mm2.0mm6mm25.4mm7600(min-1(rpm))付属リング穴径:φ25・22・20mm

注意・禁止事項

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽の保護具を必ず着用してください。ホイールが破損した時、破片が直接当たり大けがの危険があります。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

付属リング穴径

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
105
1.8
20
4963202-049078
222-8386
15
130
1個
127
2
22
4963202-049115
222-8394
20
170
1個
152
2
25.4
4963202-049153
222-8408
25・22・20
290
1個
180
2
25.4
4963202-049191
222-8416
25・22・20
390
1個
203
2
25.4
4963202-049238
222-8424
25・22・20
470
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,520
( 7,172 )
1日目
9,072
( 9,979 )
1日目
10,873
( 11,960 )
1日目
12,547
( 13,802 )
1日目
13,425
( 14,768 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽快な切れ味とすぐれたコストパフォーマンスのダイヤモンドカッター。
【特長】
・切断スピードアップ。
【用途】
・コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・モルタル・瓦・タイル等の切断に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)
ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)
ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格6,520-30,52210,004 -5,701 -4,887 -10,004 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイルコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材タイルコンクリート・アスファルト / ブロック
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプセグメントタイプセグメントタイプウェーブタイプセグメントタイプウェーブタイプセグメントタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング