ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)

通常単価(税別)
8,4267,121
税込単価
9,2697,833
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・三州瓦、石州瓦、大和瓦等の硬質瓦・セメント瓦等の切断に。・連続したスランウェーブ形状が切粉を...

詳細を確認

型番:

KW105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KW105の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
ホイールタイプ
ウェーブタイプ
JANコード
4963202-037563
トラスココード
372-2201
付属リング穴径(mm)
15
重量(g)
120
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KW105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4267,121
( 7,833 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三州瓦、石州瓦、大和瓦等の硬質瓦・セメント瓦等の切断に。
・連続したスランウェーブ形状が切粉をスピーディーに排出。
・基板にあけた数個の穴は、エアーフローを更に高め、空冷効果が一段とアップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)の型番KW105のページです。 型番KW105に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)
タイル&瓦用 ウェーブ
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
メーカーロブテックス理研ダイヤモンド工業レヂトンロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格8,4265,0707,34830,52224,251 -21,582 -
通常出荷日1日目4日目6日目1日目1日目1日目
主要切断材質タイルコンクリート・アスファルト / タイルタイルコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト
外径(mm)105100105355105108
刃厚(mm)1.811.23.21010
内径(mm)20202030.52020
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング